目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
ES-4型切割环 - 管道连接件,ISO 8434-1-CR标准型
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/es4_schneidringe.prj},{NB=0011952039},{BZ=0011952039},{VK=24-ES4-S38},{REIHE1=S 38},{D1=38},{PN=PN 420},{L=13.5},{SDA=47},{SDS=41.2},{SL=3.0},{SL2=4.9},{SH=3.0},{ANUT=5.3},{CTRL=1},{INFO=Katalog},{INFO2=Info},{PPAGE2=s25_s27}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
L
长度
[mm]
0011202039
0011202039
24-ES4-L15
L 15
PN 400
10.2
0011252039
0011252039
24-ES4-L18
L 18
PN 400
10.2
0011302039
0011302039
24-ES4-L22
L 22
PN 250
11.5
0011352039
0011352039
24-ES4-L28
L 28
PN 250
11.5
0011402039
0011402039
24-ES4-L35
L 35
PN 250
13.5
0011452039
0011452039
24-ES4-L42
L 42
PN 250
13.5
0011002039
0011002039
24-ES4-L/S6
S 6
PN 800
8.8
0011052039
0011052039
24-ES4-L/S8
S 8
PN 800
8.8
0011102039
0011102039
24-ES4-L/S10
S 10
PN 800
9.8
0011152039
0011152039
24-ES4-L/S12
S 12
PN 630
9.8
0011702039
0011702039
24-ES4-S14
S 14
PN 630
10.2
0011752039
0011752039
24-ES4-S16
S 16
PN 630
10.2
0011802039
0011802039
24-ES4-S20
S 20
PN 420
12.5
0011852039
0011852039
24-ES4-S25
S 25
PN 420
12.5
0011902039
0011902039
24-ES4-S30
S 30
PN 420
13.5
0011952039
0011952039
24-ES4-S38
S 38
PN 420
13.5
0011206039
0011206039
24-ES4-L15-SST
L 15
PN 400
10.2
0011256039
0011256039
24-ES4-L18-SST
L 18
PN 400
10.2
0011306039
0011306039
24-ES4-L22-SST
L 22
PN 250
11.5
0011356039
0011356039
24-ES4-L28-SST
L 28
PN 250
11.5
0011406039
0011406039
24-ES4-L35-SST
L 35
PN 250
13.5
0011456039
0011456039
24-ES4-L42-SST
L 42
PN 250
13.5
0011006039
0011006039
24-ES4-L/S6-SST
S 6
PN 800
8.8
0011056039
0011056039
24-ES4-L/S8-SST
S 8
PN 800
8.8
0011106039
0011106039
24-ES4-L/S10-SST
S 10
PN 800
9.8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表