目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
TRS-F
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
TRS TBI低组装直线导轨-F
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/trs-f/trs-f-zpt.prj},{NB=LAC11-TRS15FN-L100-N-ZF},{CODE=LAC1},{NOBPR=1},{MODEL=TRS15FN},{ST=R : Standard},{HOAT=S : Low-Assembly},{DN=15},{FT=F : With Flange},{LOB=N : Normal},{PG=ZF},{LR=100},{AG=N},{H=24},{W2=18.5},{E=3.2},{W=52},{B=41},{J=26},{T=7},{L=56.9},{L1=39.5},{QXE=M5x7},{E3=7},{T1=5.5},{YK=M4x0.7},{N=7.0},{W1=15},{H1=13.0},{D=7.5},{H3=6.0},{D2=4.5},{F=60},{C=1206},{C0=2206},{MX=16436},{MY=14884},{MY1=70960},{MZ=14884},{MZ1=70960},{SW=0.19},{GRW=1.32},{PPATH=trs-f-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
ST
滑块种类
ⁿ/ₐ
HOAT
组装高度
ⁿ/ₐ
DN
尺寸规格
ⁿ/ₐ
FT
滑块法兰形式
ⁿ/ₐ
LOB
滑块长度
ⁿ/ₐ
H
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
W2
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
E
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
W
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
J
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
T
t 滑块尺寸 (mm)
ⁿ/ₐ
L
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
QXE
Qxe 滑块尺寸 (mm)
ⁿ/ₐ
T1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
YK
油孔 滑块尺寸 (mm)
ⁿ/ₐ
N
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
W1
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H1
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D
ΦD 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H3
h 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D2
Φd 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
F
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
C
额定负重(kgf)
ⁿ/ₐ
C0
额定负重(kgf)
ⁿ/ₐ
MX
单滑块 (KGF mm)
ⁿ/ₐ
MY
单滑块 (KGF mm)
ⁿ/ₐ
MY1
双滑块 (KGF mm)
ⁿ/ₐ
MZ
单滑块 (KGF mm)
ⁿ/ₐ
MZ1
双滑块 (KGF mm)
ⁿ/ₐ
SW
滑块重量 / kg
ⁿ/ₐ
GRW
导轨重量kg/m
ⁿ/ₐ
LAC11-TRS15FS-L100-N-ZF
LAC11-TRS15FS-L100-N-ZF
LAC1
TRS15FS
R : 标准型
S : 低组装
15
F : 有法兰
S : 短型
24
18.5
3.2
52
41
/
7
40.3
22.9
M5x7
5.5
M4x0.7
7.0
15
13.0
7.5
6.0
4.5
60
908
1471
10957
6420
33531
6420
33531
0.12
1.32
LAC11-TRS15FN-L100-N-ZF
LAC11-TRS15FN-L100-N-ZF
LAC1
TRS15FN
R : 标准型
S : 低组装
15
F : 有法兰
N : 普通级
24
18.5
3.2
52
41
26
7
56.9
39.5
M5x7
5.5
M4x0.7
7.0
15
13.0
7.5
6.0
4.5
60
1206
2206
16436
14884
70960
14884
70960
0.19
1.32
LAC11-TRS20FS-L100-N-ZF
LAC11-TRS20FS-L100-N-ZF
LAC1
TRS20FS
R : 标准型
S : 低组装
20
F : 有法兰
S : 短型
28
19.5
4.6
59
49
/
9
49.4
27.8
M6x9
4.5
M6x1
14.0
20
16.5
9.5
8.5
6.0
60
1398
2140
21615
10700
59798
10700
59798
0.19
2.28
LAC11-TRS20FN-L160-N-ZF
LAC11-TRS20FN-L160-N-ZF
LAC1
TRS20FN
R : 标准型
S : 低组装
20
F : 有法兰
N : 普通级
28
19.5
4.6
59
49
32
9
68.3
46.7
M6x9
4.5
M6x1
14.0
20
16.5
9.5
8.5
6.0
60
1896
3307
33404
26459
126998
26459
126998
0.29
2.28
LAC11-TRS25FN-L160-N-ZF
LAC11-TRS25FN-L160-N-ZF
LAC1
TRS25FN
R : 标准型
S : 低组装
25
F : 有法兰
N : 普通级
33
25.0
5.8
73
60
35
10
81.0
59.0
M8x10
4.5
M6x1
14.0
23
20.0
11.0
9.0
7.0
60
2581
4503
52239
43407
207324
43407
207324
0.51
3.17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表