目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
VKH23
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
铰链
VKH23 蝶形铰链-不锈钢蝶形铰链-锥孔型-平型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/jiaolian/vkh23/vkh23_4.prj},{NB=VKH23-6434},{CODE=VKH23},{LX1=AA},{CZ1=SUS304},{BMCL1=BMCL11},{GG=6434},{M=34},{N=64},{M1=17.9},{M2=20.8},{N1=22.0},{T=0.9},{E=0.0},{DS=5},{D1=3.0},{D2=5.0},{D=3.9},{DD=5.8},{FZ=7.7},{CKZL=0.03},{PPATH=vkh23_3.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
材质
ⁿ/ₐ
BMCL1
表面处理
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
M
[mm]
N
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N1
[mm]
T
[mm]
E
[mm]
DS
段数
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
FZ
负载
[kg]
CKZL
参考重量
[kg/pcs]
VKH23-5132
VKH23
锥孔型
SUS304
拉丝
5132
32
51
20.0
0.0
35.8
0.8
0.0
3
3.0
4.8
3.4
5.2
5.3
0.02
VKH23-6434
VKH23
锥孔型
SUS304
拉丝
6434
34
64
17.9
20.8
22.0
0.9
0.0
5
3.0
5.0
3.9
5.8
7.7
0.03
VKH23-7647
VKH23
锥孔型
SUS304
拉丝
7647
47
76
24.6
32.6
26.0
1.2
1.0
5
3.5
6.2
4.9
6.5
14.0
0.05
VKH23-8952
VKH23
锥孔型
SUS304
拉丝
8952
52
89
30.0
38.0
30.0
1.2
1.7
5
4.5
7.1
4.9
6.5
18.0
0.07
VKH23-10066
VKH23
锥孔型
SUS304
拉丝
10066
66
100
37.2
47.0
26.0
1.5
1.7
5
4.5
7.8
5.4
7.4
23.0
0.10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表