目錄: VINKO
Created: 04.03.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VINKO
IK-80 - 同步齿形带式电缸
VINKO
IK系列 同步齿形带式电缸
IK-80
Powered by
CAD模型選擇
{vinko/ik/ik_80/ik_80_asmtab.prj},{NB=IK-80-P100-L200-A1-1R-J3A-P04},{INFOTEXT=Product catalog},{MODEL=IK},{WIDTH=80 : 80},{LEAD=P100 : 100},{SL=200},{SN=A1},{SO=1R},{MT=P},{MC=04 : 400W},{BRAKE=},{SWITCH=J3A},{PPATH=assemblies/ik_80_asmtpl.prj},{TYPE=80},{SOPT=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
系列
ⁿ/ₐ
WIDTH
本体宽幅
[mm]
LEAD
导程
[mm]
MC
电机功率
ⁿ/ₐ
IK-80-P100-L200-A1-1R-J3A...
IK
80 : 80mm
P100 : 100mm
04 : 400W
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表