目錄: VINKO
Created: 04.03.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VINKO
FX-07N - 导轨内嵌型电动滑台 本体宽幅73mm
VINKO
FX系列 导轨内嵌型电动滑台
FX_07N
Powered by
CAD模型選擇
{vinko/fx/fx_07n/fx07n_asmtab.prj},{NB=FX-07N-P20-50-1K-C-J-P02(0)},{INFOTEXT=Dimensions},{SERIES=FX},{WIDTH=07N : 73},{LEAD=P20},{STROKE=50},{POS=0},{MP=1K},{PRECISION=C : Standard},{SENSOR=J},{MC=02 : 200W},{MT=P},{BRAKE=},{SO=},{PPATH=assemblies/fx07n_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
WIDTH
宽度
[mm]
PRECISION
精确度
ⁿ/ₐ
MC
马达功率
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
N
[mm]
WEIGHT
重量
[kg]
FX-07N-P20-50-1K-C-J-P02
FX
07N : 73
C : 普通级
02 : 200W
277
190
50
100
0
4
2.40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表