1231.2-ISO - Führungsbuchse mit Bund ISO 9448-6 bzw. DIN 9831
Veith
Führungselemente
Powered by
CAD模型選擇
{veith/fuehrungselemente/1231_2_iso.prj},{NB=Fuehrungsbuchse 1231.2-ISO-32},{VB=Führungsbuchse},{KB=1231.2-ISO},{D1=32},{D2=48},{D3=56},{D4=53},{D6=67},{D7=79.7},{L3=56},{L2=37},{L1=93},{LSN=29.0},{KLAMMER=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Innen-Ø
[mm]
D2
Schaft-Ø js4
[mm]
D3
Bund-Ø
[mm]
D4
Außen-Ø
[mm]
D6
Teilkreis-Ø
[mm]
D7
Maximal-Ø
[mm]
L3
[mm]
L2
Schaftlänge
[mm]
L1
Gesamtlänge
[mm]
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.2-ISO
24
40
48
46
60
72.7
50
30
80
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.2-ISO
25
40
48
46
60
72.7
50
30
80
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.2-ISO
30
48
56
53
67
79.7
56
37
93
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.2-ISO
32
48
56
53
67
79.7
56
37
93
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.2-ISO
38
58
66
63
77
89.7
63
47
110
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.2-ISO
40
58
66
63
77
89.7
63
47
110
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.2-ISO
48
70
80
77
91
103.7
71
60
131
VEITH-Fuehrungsbuchse 123...
Führungsbuchse
1231.2-ISO
50
70
80
77
91
103.7
71
60
131
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表