FCQ A - FCQ A-fixings
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
KE 1000
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/ke/ke_1000/fcq_a.prj},{NB=FCQ 38A},{CODICE=FCQ 38A},{A=52},{B=40},{C=52},{D=40},{E=9},{D1=38.5},{D2=6.6},{D3=40},{BX=40.000},{DX=40.000},{D1X=38.500},{D2X=6.600},{COD=FCQ38A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
FCQ 38A
FCQ 38A
52
40
52
40
9
38.5
6.6
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表