FS2 - FS2-fixings
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
Fixings
Powered by
CAD模型選擇
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/fissaggi/fs2_tab.prj},{NB=FS2 63},{CODICE=FS2 63},{A=85},{B=63.5},{C=12},{D=8},{E=24},{D1=63.5},{D2=57.5},{D3=11},{BX=63.500},{D2X=57.500},{D3X=11.000},{COD=FS263},{PPATH=fs2_tpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
FS2 32
FS2 32
50
35
7
4
5
32.5
28.5
6.6
FS2 38
FS2 38
55
40
7
4
5
38.5
34.5
6.6
FS2 45
FS2 45
70
50
7
4
20
45.5
41.5
9
FS2 50
FS2 50
75
56.5
12
8
24
50.5
44.5
9
FS2 63
FS2 63
85
63.5
12
8
24
63.5
57.5
11
FS2 75
FS2 75
100
73.5
12
8
24
75.5
68.5
11
FS2 95
FS2 95
120
92
12
8
24
95.5
88.5
13.5
FS2 120
FS2 120
140
109.5
12
8
24
120.5
113.5
13.5
FS2 150
FS2 150
190
138
12
8
24
150.5
143.5
17.5
FS2 195
FS2 195
210
170
13
8
24
195.5
188
17.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表