ES - Endscheibe für ELADUR - Federn
Veith
ELADUR (Polyurethan-Elastomer)
Powered by
CAD模型選擇
{veith/eladur/el_end_sch.prj},{NB=VEITH - Endscheibe ES - 40},{KB=ES},{MAT=Duroplast},{D1=40},{D4=13.5},{D5=41.0},{D6=54},{H3=5.8},{H4=3.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
KB
Kurzbezeichnung
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
D1
für Federdurchmesser
[mm]
D4
Bohrungsdurchmesser H11
[mm]
D5
Durchmesser ±0.5
[mm]
D6
Aussendurchmesser ±0.3
[mm]
H3
Höhe ±0.5
[mm]
H4
Höhe ±0.3
[mm]
VEITH - Endscheibe ES - 1...
ES
Duroplast
16
6.5
16.5
24
3.8
1.8
VEITH - Endscheibe ES - 2...
ES
Duroplast
20
8.5
20.0
30
4.2
2.2
VEITH - Endscheibe ES - 2...
ES
Duroplast
25
10.5
25.5
34
4.8
2.4
VEITH - Endscheibe ES - 3...
ES
Duroplast
32
13.5
33.0
45
5.0
2.7
VEITH - Endscheibe ES - 4...
ES
Duroplast
40
13.5
41.0
54
5.8
3.0
VEITH - Endscheibe ES - 5...
ES
Duroplast
50
16.5
51.0
66
6.5
3.5
VEITH - Endscheibe ES - 6...
ES
Duroplast
63
16.5
64.0
80
7.5
4.0
VEITH - Endscheibe ES - 8...
ES
Duroplast
80
20.5
82.0
100
8.5
5.0
VEITH - Endscheibe ES - 1...
ES
Duroplast
100
20.5
102.0
125
10.0
6.5
VEITH - Endscheibe ES - 1...
ES
Duroplast
125
25.5
128.0
150
10.0
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZS - Intermediate washer for ELADUR - Springs
Veith
29.04.2010
FE - ELADUR - Spring
Veith
21.12.2010
2450. - Shock absorbing washer
FIBRO
21.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表