MIH - Schneidbuchse DIN ISO 8977 Form BH - zyl. aufgebohrt - Sechskant
Veith
Schneidbuchsen, Führungsbuchsen, Bohrbuchsen
Schneidbuchsen
DIN ISO 8977
Mit Bund - Form B, D und F
Mit zylindrischer Aufbohrung
Powered by
CAD模型選擇
{veith/buchsen/schneidbuchsen/din_iso_8977/form-b_mit_bund/mit_zylindrischer_aufbohrung/mih.prj},{NB=VEITH - Schneidbuchse MIH - 20x3.2x22},{VB=Schneidbuchse},{KB=MIH},{D1=20},{A=3.20},{C=11.0},{D2=12.0},{D3=23},{L1=22},{L2=5},{L3=5},{AUSWAHL=0},{R1=0.20},{VS=0},{MAT=HSS},{HRC=64 ± 2},{R2=0.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
VB
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
KB
Kurzbez.
ⁿ/ₐ
D1
Außen-Ø m5
[mm]
C
Max. Diagonale
[mm]
D2
Freibohrung max.
[mm]
D3
Bund-Ø -0.25
[mm]
L2
Schneidkantenhöhe +1.5
[mm]
L3
Bundlänge +0.25
[mm]
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
HRC
Härte
[HRC]
VEITH - Schneidbuchse MIH...
Schneidbuchse
MIH
10
5.0
5.6
13
4
5
HSS
64 ± 2
VEITH - Schneidbuchse MIH...
Schneidbuchse
MIH
13
7.2
8.0
16
5
5
HSS
64 ± 2
VEITH - Schneidbuchse MIH...
Schneidbuchse
MIH
16
8.8
9.5
19
5
5
HSS
64 ± 2
VEITH - Schneidbuchse MIH...
Schneidbuchse
MIH
20
11.0
12.0
23
5
5
HSS
64 ± 2
VEITH - Schneidbuchse MIH...
Schneidbuchse
MIH
22
14.0
15.0
25
6
5
HSS
64 ± 2
VEITH - Schneidbuchse MIH...
Schneidbuchse
MIH
25
16.5
17.5
28
6
5
HSS
64 ± 2
VEITH - Schneidbuchse MIH...
Schneidbuchse
MIH
32
20.0
21.0
35
6
5
HSS
64 ± 2
VEITH - Schneidbuchse MIH...
Schneidbuchse
MIH
38
26.0
27.0
41
8
5
HSS
64 ± 2
VEITH - Schneidbuchse MIH...
Schneidbuchse
MIH
40
26.3
27.0
43
8
5
HSS
64 ± 2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FS2A - FS2A-fixings
Veith
08.10.2009
RSMPTD - Hose cylinder/panel connections
Veith
08.10.2009
FS2 - FS2-fixings
Veith
08.10.2009
FC A - FC A-fixings
Veith
08.10.2009
TNB - Hose for compressed nitrogen gas
Veith
22.01.2010
FS2A - FS2A-fixings
Veith
08.10.2009
FCQ A - FCQ A-fixings
Veith
08.10.2009
F-E - Fitting-Elbow
Veith
08.10.2009
FSA - FCA-fixings
Veith
22.01.2010
FS2 - FS2-fixings
Veith
08.10.2009
RTC-T - Hose cylinder/panel connections
Veith
08.10.2009
FS2A - FS2A-fixings
Veith
08.10.2009
FBA - FBA-fixings
Veith
08.10.2009
MUB - Die buttons DIN ISO 8977 form E with straight thru hole
Veith
13.03.2012
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表