RIKO-SZ PN10
VAG阀安格
控制阀
RIKO柱塞阀
带开槽套筒的版本
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{vag/regelarmaturen/riko/sz/handrad/riko_handrad_sz_p10_asmtab.prj},{NB=VAG-RIKO-SZ_DN500-PN10_H-C(400)},{DN=500},{L1=750},{D=670},{K=620},{B=31.5},{N=20},{D2=28},{D1=400},{D3=711},{L7=153},{E1=225},{E2=617},{E3=550},{E4=100},{E5=475},{E6=105},{H2=382},{H3=385},{H4=841},{L2=400},{L3=400},{DZI=376},{DZA=397.0},{LZI=153},{DR=566},{DLI=568},{TDN=100},{R1=356},{X1=75},{R2=198},{X2=278.0},{Y2=158},{DFU=50},{HRI1=399},{DRI=40},{DRI2=16},{F1=20},{DDA=100},{DDL=582},{VD=4},{GGS=100.3},{DKL9=140},{KD=17},{DGD1=210},{GJ=75},{GA=100},{GE=189},{GR2=190},{DD1=125},{HGF=12},{BV=125},{HGV=10},{GB1=210},{GC=148},{BSV=96},{R4=28},{DGA=30},{DHA1=26},{DHA2=17},{HA3=180},{DHA4=50},{HA5=65},{HA6=15},{X=20.000},{PN=10},{TXT01=VAG RIKO Ringkolbenventil},{LODLEVEL=400},{POS=C}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
压力等级(PN)
ⁿ/ₐ
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
L1
面对面长度
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
K
孔的数量
[mm]
B
法兰厚度
[mm]
N
孔
ⁿ/ₐ
D2
孔的直径
[mm]
D1
手轮 Ø
[mm]
ANTR
执行元器件
ⁿ/ₐ
D3
阀体表面直径
[mm]
L7
在关闭位置超长出口部件
[mm]
E1
从阀体中心到站立区域的尺寸
[mm]
E2
从阀体中心到GS输入轴的尺寸
[mm]
E3
从阀体中心到GS手轮轴的尺寸
[mm]
E4
从驱动轴到GS手轮轴的尺寸
[mm]
E5
从阀体中心到GS底部的横向尺寸
[mm]
E6
从阀体法兰到驱动轴的尺寸
[mm]
H2
从阀体中心到SA上缘的尺寸
[mm]
H3
从阀体中心到手轮上缘的尺寸
[mm]
H4
最小长度
[mm]
L2
纵向间距
[mm]
L3
横向间距
[mm]
X
[mm]
RIKO-SZ_DN150-PN10_H
10
150
VAG RIKO柱塞阀
DN150 PN10
E-手轮(H)
350
285
240
26.0
8
22
250
手轮
236
48
130
319
270
63
225
75
267
155
355
130
140
10.000
RIKO-SZ_DN200-PN10_H
10
200
VAG RIKO柱塞阀
DN200 PN10
E-手轮(H)
400
340
295
22.0
8
22
250
手轮
302
68
150
319
270
63
225
75
267
190
425
130
140
10.000
RIKO-SZ_DN250-PN10_H
10
250
VAG RIKO柱塞阀
DN250 PN10
E-手轮(H)
450
395
350
24.5
12
23
250
手轮
371
83
145
394
345
63
300
75
267
230
513
170
170
15.000
RIKO-SZ_DN300-PN10_H
10
300
VAG RIKO柱塞阀
DN300 PN10
E-手轮(H)
500
445
400
24.5
12
23
250
手轮
434
94
160
394
345
63
300
75
267
260
573
230
230
15.000
RIKO-SZ_DN400-PN10_H
10
400
VAG RIKO柱塞阀
DN400 PN10
E-手轮(H)
600
565
515
28.0
16
28
250
手轮
575
127
170
517
467
80
410
88
272
335
741
300
300
20.000
RIKO-SZ_DN450-PN10_H
10
450
VAG RIKO柱塞阀
DN450 PN10
E-手轮(H)
650
615
565
30.0
20
28
250
手轮
632
144
200
517
467
80
410
88
272
345
761
350
350
20.000
RIKO-SZ_DN500-PN10_H
10
500
VAG RIKO柱塞阀
DN500 PN10
E-手轮(H)
750
670
620
31.5
20
28
400
手轮
711
153
225
617
550
100
475
105
382
385
841
400
400
20.000
RIKO-SZ_DN600-PN10_H
10
600
VAG RIKO柱塞阀
DN600 PN10
E-手轮(H)
900
780
725
36.0
20
31
400
手轮
840
150
280
642
575
100
500
105
451
460
1010
500
500
20.000
RIKO-SZ_DN700-PN10_H
10
700
VAG RIKO柱塞阀
DN700 PN10
E-手轮(H)
1050
895
840
39.5
24
31
400
手轮
998
190
315
795
725
125
650
150
456
520
1149
560
560
30.000
RIKO-SZ_DN800-PN10_H
10
800
VAG RIKO柱塞阀
DN800 PN10
E-手轮(H)
1200
1015
950
43.0
24
34
400
手轮
1127
244
400
795
725
125
650
150
456
600
1309
600
600
50.000
RIKO-SZ_DN900-PN10_H
10
900
VAG RIKO柱塞阀
DN900 PN10
E-手轮(H)
1350
1115
1050
46.5
28
34
400
手轮
1258
275
420
880
800
160
725
165
532
650
1428
700
700
50.000
RIKO-SZ_DN1000-PN10_H
10
1000
VAG RIKO柱塞阀
DN1000 PN10
E-手轮(H)
1500
1230
1160
40.0
28
37
400
手轮
1380
292
460
970
890
160
800
175
532
720
1568
750
750
50.000
RIKO-SZ_DN1200-PN10_H
10
1200
VAG RIKO柱塞阀
DN1200 PN10
E-手轮(H)
1800
1455
1380
57.0
32
41
400
手轮
1645
363
560
1136
1040
200
950
208
662
850
1828
800
800
50.000
RIKO-SZ_DN1600-PN10_H
10
1600
VAG RIKO柱塞阀
DN1600 PN10
E-手轮(H)
2500
1915
1820
50.0
40
50
400
手轮
2244
480
725
1609
1490
250
1350
258
717
1200
2608
1200
1200
50.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表