ZETA PN 6
VAG阀安格
刀闸阀
ZETA刀闸阀
手轮
Powered by
CAD模型選擇
{vag/plattenschieber/zeta_plattenschieber/handrad/pn_6_asmtab.prj},{NB=VAG-ZETA_DN500-PN6_H(400)},{IDNR=},{PN=6},{DN=500},{LODLEVEL=400},{TXT01=VAG ZETA Plattenschieber},{TXT03=Handrad (H)},{H1=1251},{D=670},{DK=620},{L=127},{D1=500},{S=40},{N=20},{NSL=14},{D2=M24},{NL=6},{D3=26},{LG=96.000},{TGSL=30.000},{BDN1=464.000},{RSL1=24.000},{DDL=572.000},{BG1=639.000},{HA1=532.000},{BG2=458.000},{BG3=548.000},{BG4=423.000},{BG5=461.000},{BG6=199.000},{BG7=14.000},{HA3=564.000},{HA4=576.000},{HA5=44.000},{HA6=44.000},{HA7=686.000},{W1=9.000},{W2=18.000},{DHA1=29.000},{DHA2=16.000},{H3=111.000},{HN=77.000},{AS=96.500},{DNA=55.000},{NAS=5.000},{W3=13.500},{PPATH=../../zeta_plattenschieber.asmtpl.prj},{VER=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
压力等级
[mm]
DN
公称直径(DN)
[mm]
TXT01
产品
ⁿ/ₐ
TXT02
DN / PN
ⁿ/ₐ
TXT03
DN / PN
ⁿ/ₐ
H1
高度
[mm]
D
外直径法兰
[mm]
DK
凸缘节圆直径
[mm]
L
长度
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
N
法兰连接
[mm]
NSL
盲孔的数量
ⁿ/ₐ
D2
螺纹-盲孔
[mm]
NL
孔的数量
ⁿ/ₐ
D3
孔径
[mm]
ZETA_DN500-PN6_H
6
500
VAG ZETA刀闸阀
DN500 PN6
手轮(H)
1251
670
620
127
500
40
20
14
M24
6
26
ZETA_DN600-PN6_H
6
600
VAG ZETA刀闸阀
DN600 PN6
手轮(H)
1430
780
725
154
600
40
20
14
M27
6
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表