Nederlands
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Unimec (IT)
Created: 18.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Unimec (IT)
XRP - XRP型号
Unimec (IT)
锥形齿轮箱
Powered by
CAD模型選擇
{unimec/rinvii_angolari/xrp_asmtab.prj},{NB=XRP86_S1_R.1/1},{GRANDEZZA=86},{FORMA=1},{RAPPORTO=1},{RAPPORTOX1=1,'1/1'},{RAPPORTOX2=2,'1/1.5',3,'1/2',4,'1/3',5,'1/4'},{A=86},{A1=15},{A2=10},{A3=60},{A4=70},{A5=84},{A7=120},{A9=220},{A10=134},{A11=177},{B=2},{C1=84},{D1=24},{E=59},{F=M8x20},{F1=M6x12},{G=43},{H2=50},{M1=8x7x40},{PPATH=xrp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
GRANDEZZA
尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A5
[mm]
A7
[mm]
A9
[mm]
A10
[mm]
A11
[mm]
B
[mm]
C1
Ø f7
[mm]
D1
Ø h7
[mm]
E
Ø
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H2
[mm]
M1
[mm]
XRP86
86
86
15
10
60
70
84
120
220
134
177
2
84
24
59
M8x20
M6x12
43
50
8x7x40
XRP110
110
110
15
8
72
90
110
144
254
165
220
2
100
26
68
M10x25
M8x20
55
55
8x7x45
XRP134
134
134
18
9
87
114
132
174
304
197
264
2
122
32
80
M10x25
M8x20
67
65
10x8x55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表