Nederlands
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Unimec (IT)
Created: 18.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Unimec (IT)
DF-MDF - Modelli DF-MDF
Unimec (IT)
调速齿轮箱
Powered by
CAD模型選擇
{unimec/fasatori/df_asmtab.prj},{NB=DF32_R.1/1_4_-},{GRANDEZZA=32},{RAPPORTO=1/1},{FORMA=4},{FLANGIA=13},{FLANGIAX1=1,'56/B5',2,'63/B5',3,'71/B5',4,'71/B14'},{FLANGIAX2=13,'NO'},{A=198},{A1=134},{A2=116},{A3=9},{A4=10},{A6=50},{A7=70},{A8=27},{A9=10},{A14=74},{A15=214},{A16=308},{A17=218},{A18=144},{B=2},{B1=2},{C=99},{D=14},{D2=32},{D4=60},{D5=116},{E=172},{E1=67},{E2=35},{F=M8x16},{F1=M5x10},{F2=M10x18},{F3=M5x10},{F4=M8x18},{H=70},{L=32},{L2=45},{M=5x5x25},{M2=10x8x40},{PPATH=df_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
GRANDEZZA
尺寸
ⁿ/ₐ
RAPPORTO
速比
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
A6
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A9
[mm]
A14
[mm]
A15
[mm]
A16
[mm]
A17
[mm]
A18
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
距离f
[mm]
D
Ø h7
[mm]
D2
Ø h7
[mm]
D4
距离f
[mm]
D5
距离f
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
F2
ⁿ/ₐ
F3
ⁿ/ₐ
F4
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
M2
[mm]
DF32
32
1/1
198
134
116
9
10
50
70
27
10
74
214
308
218
144
2
2
99
14
32
60
116
172
67
35
M8x16
M5x10
M10x18
M5x10
M8x18
70
32
45
5x5x25
10x8x40
DF42
42
1/1
234
166
144
11
11
58
80
30
10
82
240
364
244
162
4
2
116
19
42
68
140
213
83
40
M10x20
M6x12
M12x24
M6x12
M10x20
90
34
60
6x6x25
12x8x50
DF55
55
1/1
318
200
174
13
13
79
105
34
10
98.5
298
472
302
203.5
4
2
140
19
55
87
170
260
100
50
M10x20
M6x12
M14x28
M8x15
M12x24
110
59
85
6x6x50
16x10x70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TPR - TPR型号
Unimec (IT)
22.06.2022
F1 - Modelli F-MF
Unimec (IT)
22.06.2022
RC/F-RC/MF - Modelli RC/F-RC/MF
Unimec (IT)
22.06.2022
RS/F-RS/MF - Modelli RS/F-RS/MF
Unimec (IT)
22.06.2022
TP - TP型号
Unimec (IT)
22.06.2022
FF20 - Offset spur gear reducer - Torque up to 23Nm
HPC
17.02.2022
RIS/F-RIS/MF - Modelli RIS/F-RIS/MF
Unimec (IT)
22.06.2022
Flange mount
Brother Gearmotors
12.01.2023
RHA - RHA型号
Unimec (IT)
22.06.2022
MR 2IV 40..81 - Gearmotors MR 2IV 40...81
Rossi
13.06.2024
K - K 型号
Unimec (IT)
22.06.2022
RC - RC 型号
Unimec (IT)
22.06.2022
MREC - MREC 型号
Unimec (IT)
22.06.2022
AL2-A - 复动方形气缸
君帆
05.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表