SSB3b - Accessorio SSB3b
TVMP
accessori
Powered by
CAD模型選擇
{tvmp/accessori/ssb3b.prj},{NB=SSB3b D1=18 D2=26 X=16 L=32 },{IDNR=},{D1=18},{D2=26},{D3=30},{K=5},{X=16},{VALLUNG=32,40},{L=32},{BGOLA=2.5},{RGOLA=1.0},{TGOLA=0.2},{SM=1.5},{RA=1.5},{SMD3=0.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
D1
Diametro interno
[mm]
D2
Diametro esterno
[mm]
X
Lunghezza parziale
[mm]
SSB3b D1=14 D2=20 X=16 L=...
14
20
16
SSB3b D1=16 D2=22 X=16 L=...
16
22
16
SSB3b D1=18 D2=26 X=16 L=...
18
26
16
SSB3b D1=20 D2=28 X=16 L=...
20
28
16
SSB3b D1=25 D2=34 X=16 L=...
25
34
16
SSB3b D1=32 D2=40 X=25 L=...
32
40
25
SSB3b D1=40 D2=48 X=32 L=...
40
48
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SSB1 - Accessorio SSB1
TVMP
18.3.2004
ETC - Accessorio ETC
TVMP
18.3.2004
UNI 5931 - Vite a testa cilindrica con esagono incassato
TVMP
22.10.2010
SSB3 - Accessorio SSB3
TVMP
18.3.2004
I.AM_G - Raccordi e accessori filettati ISO Adattatori portagomma Maschio /...
FG INOX
16.02.2017
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表