P14M60
Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Lock Pulley
P14M (PX Belt)
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/pully/lock_pulley/p14m/p14m_px_bw_60_asmtab.prj},{NB=PT40P14M60AF-SS61248_px},{NT=40},{DP=178.25},{FOD=190},{SHAPE=S},{DSH=48},{PPATH=../assemblies/p14m_px_bw_60_asmtpl.prj},{DFX=190.000},{SDF=160.000},{DO=175.460},{DH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编码
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch diameter
[mm]
FOD
Flange outside diameter
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOB
Number of Bolts
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF
[mm]
L1
[mm]
PT28P14M60AF-SS51038
PT28P14M60AF-SS51038
28
124.78
136
AF
10
66.0
56.0
17.5
PT30P14M60AF-SS51038
PT30P14M60AF-SS51038
30
133.69
145
AF
10
66.0
56.0
17.5
PT32P14M60AF-SS51042
PT32P14M60AF-SS51042
32
142.60
154
AF
10
66.0
56.0
17.5
PT34P14M60AF-SS6648
PT34P14M60AF-SS6648
34
151.52
163
AF
6
80.0
68.0
21.0
PT36P14M60AF-SS61248
PT36P14M60AF-SS61248
36
160.43
171
AF
12
80.0
68.0
21.0
PT38P14M60AF-SS61248
PT38P14M60AF-SS61248
38
169.34
181
AF
12
80.0
68.0
21.0
PT40P14M60AF-SS61248
PT40P14M60AF-SS61248
40
178.25
190
AF
12
80.0
68.0
21.0
PT42P14M60AF-SS61248
PT42P14M60AF-SS61248
42
187.17
198
AF
12
80.0
68.0
21.0
PT44P14M60AF-SS61248
PT44P14M60AF-SS61248
44
196.08
207
AF
12
80.0
68.0
21.0
PT48P14M60AF-SS61248
PT48P14M60AF-SS61248
48
213.90
225
AF
12
80.0
68.0
21.0
PT50P14M60AF-SS61248
PT50P14M60AF-SS61248
50
222.82
234
AF
12
80.0
68.0
21.0
PT56P14M60B-SS61248
PT56P14M60B-SS61248
56
249.55
-
B
12
80.0
68.0
21.0
PT60P14M60B-SS61250
PT60P14M60B-SS61250
60
267.38
-
B
12
80.0
68.0
21.0
PT64P14M60B-SS61255
PT64P14M60B-SS61255
64
285.21
-
B
12
80.0
68.0
21.0
PT72P14M60B-SS71060
PT72P14M60B-SS71060
72
320.86
-
B
10
101.0
86.0
24.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表