AF
Tsubakimoto Chain Co.
Pulley
Fit Bore Type
P5M
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/pully/fit_bore_type/p5m/af.prj},{NB=PT28P5M15AF-H010N-J04D0M00with Flange},{NT=28},{D=[10:21/1]},{DP=44.56},{DO=43.42},{SH=AF},{MP=},{FL=with Flange},{TS=H},{DS=10},{CH=N},{TK=-J},{KL=4},{NTH=0},{STH=00},{ST=},{DH=32},{BW=21},{BL=33},{DF=52},{SDF=37.5},{FNX=10520375},{BE=15}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编码
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
[mm]
DP
[mm]
DO
[mm]
SH
Shape
ⁿ/ₐ
BW
[mm]
DF
[mm]
SDF
[mm]
FN
Flange Number
ⁿ/ₐ
PT16P5M10AF-H010N-J04D0M0...
PT16P5M10AF-H010N-J04D0M0...
16
25.46
24.32
AF
16
31
19.0
PTSF10310190
PT18P5M10AF-H010N-J04D0M0...
PT18P5M10AF-H010N-J04D0M0...
18
28.65
27.51
AF
16
36
22.4
PTSF10360224
PT20P5M10AF-H010N-J04D0M0...
PT20P5M10AF-H010N-J04D0M0...
20
31.83
30.69
AF
16
36
22.4
PTSF10360224
PT22P5M10AF-H010N-J04D0M0...
PT22P5M10AF-H010N-J04D0M0...
22
35.01
33.87
AF
16
43
30.0
PTSF10430300
PT24P5M10AF-H010N-J04D0M0...
PT24P5M10AF-H010N-J04D0M0...
24
38.20
37.06
AF
16
44
31.0
PTSF10440310
PT25P5M10AF-H010N-J04D0M0...
PT25P5M10AF-H010N-J04D0M0...
25
39.79
38.65
AF
16
45
33.5
PTSF10450335
PT26P5M10AF-H010N-J04D0M0...
PT26P5M10AF-H010N-J04D0M0...
26
41.38
40.24
AF
16
47
35.5
PTSF10470355
PT28P5M10AF-H010N-J04D0M0...
PT28P5M10AF-H010N-J04D0M0...
28
44.56
43.42
AF
16
52
37.5
PTSF10520375
PT30P5M10AF-H012N-J04D0M0...
PT30P5M10AF-H012N-J04D0M0...
30
47.75
46.60
AF
16
55
42.5
PTSF10550425
PT32P5M10AF-H012N-J04D0M0...
PT32P5M10AF-H012N-J04D0M0...
32
50.93
49.79
AF
16
55
42.5
PTSF10550425
PT36P5M10AF-H012N-J04D0M0...
PT36P5M10AF-H012N-J04D0M0...
36
57.30
56.15
AF
16
64
50.0
PTSF10640500
PT40P5M10AF-H012N-J04D0M0...
PT40P5M10AF-H012N-J04D0M0...
40
63.66
62.52
AF
16
67
56.0
PTSF10670560
PT44P5M10AF-H015N-J05D0M0...
PT44P5M10AF-H015N-J05D0M0...
44
70.03
68.89
AF
16
74
63.0
PTSF10740630
PT48P5M10AF-H015N-J05D0M0...
PT48P5M10AF-H015N-J05D0M0...
48
76.39
75.25
AF
16
82
67.0
PTSF10820670
PT50P5M10AF-H015N-J05D0M0...
PT50P5M10AF-H015N-J05D0M0...
50
79.58
78.44
AF
16
86
71.0
PTSF10860710
PT60P5M10AF-H015N-J05D0M0...
PT60P5M10AF-H015N-J05D0M0...
60
95.49
94.35
AF
16
103
85.0
PTSF101030850
PT72P5M10AF-H018N-J06D0M0...
PT72P5M10AF-H018N-J06D0M0...
72
114.59
113.45
AF
16
120
106.0
PTSF1012001060
PT16P5M15AF-H010N-J04D0M0...
PT16P5M15AF-H010N-J04D0M0...
16
25.46
24.32
AF
21
31
19.0
PTSF10310190
PT18P5M15AF-H010N-J04D0M0...
PT18P5M15AF-H010N-J04D0M0...
18
28.65
27.51
AF
21
36
22.4
PTSF10360224
PT20P5M15AF-H010N-J04D0M0...
PT20P5M15AF-H010N-J04D0M0...
20
31.83
30.69
AF
21
36
22.4
PTSF10360224
PT22P5M15AF-H010N-J04D0M0...
PT22P5M15AF-H010N-J04D0M0...
22
35.01
33.87
AF
21
43
30.0
PTSF10430300
PT24P5M15AF-H010N-J04D0M0...
PT24P5M15AF-H010N-J04D0M0...
24
38.20
37.06
AF
21
44
31.0
PTSF10440310
PT25P5M15AF-H010N-J04D0M0...
PT25P5M15AF-H010N-J04D0M0...
25
39.79
38.65
AF
21
45
33.5
PTSF10450335
PT26P5M15AF-H010N-J04D0M0...
PT26P5M15AF-H010N-J04D0M0...
26
41.38
40.24
AF
21
47
35.5
PTSF10470355
PT28P5M15AF-H010N-J04D0M0...
PT28P5M15AF-H010N-J04D0M0...
28
44.56
43.42
AF
21
52
37.5
PTSF10520375
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表