suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
M-GD - Cable Grommet IP65 / THREE IN ONE
Trelleborg Industrial Products
线缆护套
IP54 分类的产品
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/grommets/grommets_with_ip54/m_gd.prj},{NB=106612_M-GD 50-12},{ARTNR=106612},{CO=M50},{DES=M-GD 50-12 (8 x 9 MM / 4 x 13 MM)},{OC=M50},{IP=IP65},{MAT=TPE},{T=-40 to +120},{SM=},{SH=halogen free},{SR=RoHS},{NE=12},{SPL=No},{DIAMIN=1},{DIAMAX=13},{IR1=8 x 1 - 9},{IR2=4 x 1 - 13},{MT=Snap-in},{D=51},{L=57},{H=11},{WT=1 - 2},{W=20},{WP=2.3},{PA=100},{MOQ=200},{DT=on request},{CN=39269097},{COLOUR=0.75,0.75,0.75,0},{DES2=M-GD 50-12},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ARTNR
料号
ⁿ/ₐ
DES
描述
ⁿ/ₐ
OC
开孔尺寸
ⁿ/ₐ
IP
IP等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
T
材料温度区间
[°C]
SH
特性
ⁿ/ₐ
SR
特性
ⁿ/ₐ
NE
适用线数
ⁿ/ₐ
SPL
适用于有接头的线缆
ⁿ/ₐ
DIAMIN
最小线径
[mm]
DIAMAX
最大线径
[mm]
IR1
线径范围1(∅)
[mm]
IR2
线径范围2(∅)
[mm]
MT
安装方式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
L
长度
[mm]
H
高度(mm)
[mm]
WT
壁厚1
[mm]
W
产品重量
[g]
WP
包装重量
[kg]
PA
包装数量
ⁿ/ₐ
MOQ
发货数量
ⁿ/ₐ
DT
交货时间
ⁿ/ₐ
CN
海关关税号
ⁿ/ₐ
106612_M-GD 50-12
106612
M-GD 50-12 (8 x 9 MM / 4 ...
M50
IP65
TPE
-40 to +120
halogen free
RoHS
12
不
1
13
8 x 1 - 9
4 x 1 - 13
卡装
51
57
11
1 - 2
20
2.3
100
200
按需求
39269097
106613_M-GD 50-7
106613
M-GD 50-7 (4 x 10 MM / 3 ...
M50
IP65
TPE
-40 to +120
halogen free
RoHS
7
不
1
16
4 x 1 - 10
3 x 1 - 16
卡装
51
57
11
1 - 2
19
2.3
100
200
按需求
39269097
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表