suomi
italiano
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Trelleborg Industrial Products
Created: 01.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Trelleborg Industrial Products
M-GD - Round Cable Entry Plate IP65
Trelleborg Industrial Products
线缆密封板
IP65 分类的产品
Powered by
CAD模型選擇
{trelleborg_moulded_components/gland_plates/products_w_ip65/m_gd.prj},{NB=107951},{ARTNR=107951},{DES=M-GD 32-11 LIGHT GREY UL94 V-0},{OC=M32},{IP=IP65},{MAT=TPE},{T=-40 to +100 °C},{SM=UL94-V0, self-extinguishing},{SR=halogen free},{NE=11},{CIR1=2 x 1 - 8 mm},{CIR2=9 x 1 - 5.2 mm},{CIR3=},{CIR4=},{CIR5=},{MT=Snap-in},{DH=44.2},{H=13},{WT=1mm - 4mm},{W=11.44},{WP=},{PK=Bulk},{PA=200},{MOQ=200},{DT=from stock},{CN=39269097},{CO=Finland},{COLOUR=0.882353,0.396078,0.882353},{SIZE=3},{VERS=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
料号
ⁿ/ₐ
DES
描述
ⁿ/ₐ
OC
机柜开孔
ⁿ/ₐ
IP
IP等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
T
材料温度区间
[°C]
SM
阻燃等级
ⁿ/ₐ
SR
特性
ⁿ/ₐ
NE
适用线数
ⁿ/ₐ
CIR1
线径范围1(∅)
[Ø]
CIR2
线径范围2(∅)
[Ø]
CIR3
线径范围3(∅)
[Ø]
CIR4
线径范围4(∅)
[Ø]
CIR5
线径范围5(∅)
[Ø]
MT
安装方式
ⁿ/ₐ
DH
直径
[mm]
H
高度
[mm]
WT
壁厚1
[mm]
W
产品重量
[g]
WP
包装重量
[kg]
PK
包装方式
ⁿ/ₐ
PA
包装数量
ⁿ/ₐ
MOQ
发货数量
ⁿ/ₐ
DT
交货时间
ⁿ/ₐ
CN
海关关税号
ⁿ/ₐ
CO
Country of origin
ⁿ/ₐ
107941
107941
M-GD 20-4 LIGHT GREY UL94...
M20
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
4
4 x 1 - 5.2 mm
卡装
32.2
13
1mm - 4mm
5.94
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107942
107942
M-GD 20-4.1 LIGHT GREY UL...
M20
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
4
2 x 1 - 8 mm
2 x 1 - 4.5 mm
卡装
32.2
13
1mm - 4mm
5.39
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107943
107943
M-GD 20-5 LIGHT GREY UL94...
M20
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
5
1 x 1 - 10mm
2 x 1 - 4.6mm
2 x 1 - 3.6mm
卡装
32.2
13
1mm - 4mm
5.28
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107944
107944
M-GD 20-9 LIGHT GREY UL94...
M20
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
9
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm
卡装
32.2
13
1mm - 4mm
5.38
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107945
107945
M-GD 25-4 LIGHT GREY UL94...
M25
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
4
4 x 1 - 8mm
卡装
37.2
13
1mm - 4mm
7.38
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107946
107946
M-GD 25-6 LIGHT GREY UL94...
M25
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
6
4 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 9.4 mm
卡装
37.2
13
1mm - 4mm
7.15
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107947
107947
M-GD 25-7 LIGHT GREY UL94...
M25
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
7
7 x 1 - 5.2 mm
卡装
37.2
13
1mm - 4mm
9.20
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107948
107948
M-GD 32-7 LIGHT GREY UL94...
M32
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
7
7 x 1 - 8 mm
卡装
44.2
13
1mm - 4mm
10.78
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107949
107949
M-GD 32-10 LIGHT GREY UL9...
M32
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
10
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm
卡装
44.2
13
1mm - 4mm
11.00
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107950
107950
M-GD 32-10.2 LIGHT GREY U...
M32
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
10
10 x 1 - 6.4 mm
卡装
44.2
13
1mm - 4mm
11.11
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107951
107951
M-GD 32-11 LIGHT GREY UL9...
M32
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
11
2 x 1 - 8 mm
9 x 1 - 5.2 mm
卡装
44.2
13
1mm - 4mm
11.44
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107952
107952
M-GD 32-13 LIGHT GREY UL9...
M32
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
13
13 x 1 - 5.2 mm
卡装
44.2
13
1mm - 4mm
11.55
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107953
107953
M-GD 40-9 LIGHT GREY UL94...
M40
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
9
8 x 1 - 9.5mm
1 x 1 - 11.3mm
卡装
52.2
13
1mm - 4mm
13.86
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107954
107954
M-GD 40-16 LIGHT GREY UL9...
M40
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
16
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm
卡装
52.2
13
1mm - 4mm
13.53
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107955
107955
M-GD 40-17 LIGHT GREY UL9...
M40
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
17
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm
卡装
52.2
13
1mm - 4mm
13.86
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107956
107956
M-GD 50-9 LIGHT GREY UL94...
M50
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
9
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm
卡装
62.2
13
1mm - 4mm
18.15
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107957
107957
M-GD 50-11 LIGHT GREY UL9...
M50
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
11
7 x 1 - 7.2 mm
3 x 1 - 11.2 mm
1 x 1 - 22.5 mm
卡装
62.2
13
1mm - 4mm
21.12
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107958
107958
M-GD 50-12 LIGHT GREY UL9...
M50
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
12
10 x 1 - 9.2 mm
2 x 1 - 11.2 mm
卡装
62.2
13
1mm - 4mm
22.55
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107959
107959
M-GD 50-16 LIGHT GREY UL9...
M50
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
16
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm
卡装
62.2
13
1mm - 4mm
22.55
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107960
107960
M-GD 50-18 LIGHT GREY UL9...
M50
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
18
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm
卡装
62.2
13
1mm - 4mm
18.70
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107961
107961
M-GD 50-20 LIGHT GREY UL9...
M50
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
20
16 x 1 - 6.3mm
4 x 1 - 9.3mm
卡装
62.2
13
1mm - 4mm
23.10
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
107962
107962
M-GD 50-35 LIGHT GREY UL9...
M50
IP65
TPE
-40 到 +100
UL94-V0,自熄灭
无卤
35
35 x 1 - 5.2 mm
卡装
62.2
13
1mm - 4mm
22.44
Bulk
200
200
有库存
39269097
Finland
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MH-24 F 23-1 - Cable Entry Plate IP66
Trelleborg Industrial Products
06.05.2024
M-GD - Cable Grommet IP65 / THREE IN ONE
Trelleborg Industrial Products
24.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表