PAW PBW PCW - 華司墊片 (平型)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/paw_pbw_pcw.prj},{NB=PCW5-0.5},{TYPE=PCW},{MA=碳素工具鋼},{ROHS=YES},{D=5},{D1=3.5},{T=0.5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
PAW3-0.5
PAW3-0.5
PAW
碳素工具鋼
YES
5
3.0
PAW4-0.5
PAW4-0.5
PAW
碳素工具鋼
YES
7
4.0
PAW5-0.5
PAW5-0.5
PAW
碳素工具鋼
YES
8
5.0
PAW6-0.5
PAW6-0.5
PAW
碳素工具鋼
YES
9
6.0
PAW8-0.5
PAW8-0.5
PAW
碳素工具鋼
YES
11
8.0
PAW10-0.5
PAW10-0.5
PAW
碳素工具鋼
YES
13
10.0
PAW13-0.5
PAW13-0.5
PAW
碳素工具鋼
YES
16
13.0
PAW16-1
PAW16-1
PAW
碳素工具鋼
YES
19
16.0
PAW20-1
PAW20-1
PAW
碳素工具鋼
YES
23
20.0
PAW25-1
PAW25-1
PAW
碳素工具鋼
YES
28
25.0
PBW5-0.5
PBW5-0.5
PBW
碳素工具鋼
YES
5
0.0
PBW7-0.5
PBW7-0.5
PBW
碳素工具鋼
YES
7
0.0
PBW8-0.5
PBW8-0.5
PBW
碳素工具鋼
YES
8
0.0
PBW9-0.5
PBW9-0.5
PBW
碳素工具鋼
YES
9
0.0
PBW11-0.5
PBW11-0.5
PBW
碳素工具鋼
YES
11
0.0
PBW13-0.5
PBW13-0.5
PBW
碳素工具鋼
YES
13
0.0
PBW16-0.5
PBW16-0.5
PBW
碳素工具鋼
YES
16
0.0
PBW19-1
PBW19-1
PBW
碳素工具鋼
YES
19
0.0
PBW23-1
PBW23-1
PBW
碳素工具鋼
YES
23
0.0
PBW28-1
PBW28-1
PBW
碳素工具鋼
YES
28
0.0
PCW5-0.5
PCW5-0.5
PCW
碳素工具鋼
YES
5
3.5
PCW6-0.5
PCW6-0.5
PCW
碳素工具鋼
YES
6
3.5
PCW8-0.5
PCW8-0.5
PCW
碳素工具鋼
YES
8
4.5
PCW10-0.5
PCW10-0.5
PCW
碳素工具鋼
YES
10
5.5
PCW13-0.5
PCW13-0.5
PCW
碳素工具鋼
YES
13
6.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表