105(Slotted) - 螺紋襯套(自攻型、開槽)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
螺紋襯套
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/threaded-bushing/105-020.prj},{NB=105.100},{PN=105.100},{ROHS=YES},{MA=鋼},{MD1=M12X1.75},{MD1M=12},{MD1P=1.75},{MD=M16X1.5},{MDM=16.0},{MDP=1.50},{L=22},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
MD1
ⁿ/ₐ
MD
ⁿ/ₐ
105.020
105.020
YES
鋼
M3X0.5
M5X0.5
105.040
105.040
YES
鋼
M4X0.7
M6.5X0.75
105.050
105.050
YES
鋼
M5X0.8
M8X1
105.060
105.060
YES
鋼
M6X1
M9X1
105.070
105.070
YES
鋼
M6X1
M10X1.5
105.080
105.080
YES
鋼
M8X1.25
M12X1.5
105.090
105.090
YES
鋼
M10X1.5
M14X1.5
105.100
105.100
YES
鋼
M12X1.75
M16X1.5
105.120
105.120
YES
鋼
M16X2
M20X1.5
105.022
105.022
YES
不銹鋼
M3X0.5
M5X0.5
105.042
105.042
YES
不銹鋼
M4X0.7
M6.5X0.75
105.052
105.052
YES
不銹鋼
M5X0.8
M8X1
105.062
105.062
YES
不銹鋼
M6X1
M9X1
105.072
105.072
YES
不銹鋼
M6X1
M10X1.5
105.082
105.082
YES
不銹鋼
M8X1.25
M12X1.5
105.092
105.092
YES
不銹鋼
M10X1.5
M14X1.5
105.102
105.102
YES
不銹鋼
M12X1.75
M16X1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表