6640 (movable cover) - 導柱配件(可動蓋)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
沖壓模具標準零件
導柱、導套
模座導柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/press-die-components_peripherals/guide-components/guide-posts-for-die-sets/6640-032-015.prj},{NB=6640.040.070},{ROHS=YES},{TYPE=6640},{MA=鋁合金},{D=40},{L=95},{L1=70},{D2=12.75},{D3=20},{L2=100},{T=3},{T1=6.5},{M=5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D
適用導柱外徑
[mm]
L
滾珠套長度(MIN.)
[mm]
L1
[mm]
6640.032.015
6640.032.015
YES
鋁合金
32
40
15
6640.032.030
6640.032.030
YES
鋁合金
32
55
30
6640.032.040
6640.032.040
YES
鋁合金
32
65
40
6640.032.050
6640.032.050
YES
鋁合金
32
75
50
6640.032.060
6640.032.060
YES
鋁合金
32
85
60
6640.032.070
6640.032.070
YES
鋁合金
32
95
70
6640.040.015
6640.040.015
YES
鋁合金
40
40
15
6640.040.030
6640.040.030
YES
鋁合金
40
55
30
6640.040.040
6640.040.040
YES
鋁合金
40
65
40
6640.040.050
6640.040.050
YES
鋁合金
40
75
50
6640.040.060
6640.040.060
YES
鋁合金
40
85
60
6640.040.070
6640.040.070
YES
鋁合金
40
95
70
6640.050.015
6640.050.015
YES
鋁合金
50
40
15
6640.050.030
6640.050.030
YES
鋁合金
50
55
30
6640.050.040
6640.050.040
YES
鋁合金
50
65
40
6640.050.050
6640.050.050
YES
鋁合金
50
75
50
6640.050.060
6640.050.060
YES
鋁合金
50
85
60
6640.050.070
6640.050.070
YES
鋁合金
50
95
70
6640.063.015
6640.063.015
YES
鋁合金
63
40
15
6640.063.030
6640.063.030
YES
鋁合金
63
55
30
6640.063.040
6640.063.040
YES
鋁合金
63
65
40
6640.063.050
6640.063.050
YES
鋁合金
63
75
50
6640.063.060
6640.063.060
YES
鋁合金
63
85
60
6640.063.070
6640.063.070
YES
鋁合金
63
95
70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表