ODS - 油壓阻尼棒-拉伸型
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
氮氣棒組件
油壓阻尼器
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/gas_spring_components/oil_pressure_damper/ods_asmtab.prj},{NB=ODS-1580010-H1-H1(A)},{TYPE=ODS},{CO=0.30,0.35,0.36,0.00},{ROHS=YES},{N1=H1},{M1=H1},{DIM4=A},{B=15.0},{C=6.0},{M=6.0},{DIM1=100.0},{DIM2=100.0},{DIM3=10},{F1=800},{F2=<25},{LMAX=398.0},{WEIGHT=107},{PPATH=ods/ods_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
B
氣缸徑
[mm]
C
軸心徑
[mm]
M
螺牙徑
[mm]
DIM1
機械行程
[mm]
DIM2
油壓行程
[mm]
F1
拉伸阻尼力
[N]
WEIGHT
重量
[g]
ODS-150753-H1-H1
ODS-150753-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
30.0
30.0
75
57
ODS-153003-H1-H1
ODS-153003-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
30.0
30.0
300
58
ODS-158003-H1-H1
ODS-158003-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
30.0
30.0
800
59
ODS-150756-H1-H1
ODS-150756-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
60.0
60.0
75
76
ODS-153006-H1-H1
ODS-153006-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
60.0
60.0
300
78
ODS-158006-H1-H1
ODS-158006-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
60.0
60.0
800
79
ODS-1507510-H1-H1
ODS-1507510-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
100.0
100.0
75
105
ODS-1530010-H1-H1
ODS-1530010-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
100.0
100.0
300
106
ODS-1580010-H1-H1
ODS-1580010-H1-H1
ODS
YES
15.0
6.0
6.0
100.0
100.0
800
107
ODS-246508-H3-H3
ODS-246508-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
80.0
80.0
650
235
ODS-2415008-H3-H3
ODS-2415008-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
80.0
80.0
1500
236
ODS-2450008-H3-H3
ODS-2450008-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
80.0
80.0
5000
237
ODS-2465012-H3-H3
ODS-2465012-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
120.0
120.0
650
297
ODS-24150012-H3-H3
ODS-24150012-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
120.0
120.0
1500
298
ODS-24500012-H3-H3
ODS-24500012-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
120.0
120.0
5000
299
ODS-2465020-H3-H3
ODS-2465020-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
200.0
200.0
650
423
ODS-24150020-H3-H3
ODS-24150020-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
200.0
200.0
1500
424
ODS-24500020-H3-H3
ODS-24500020-H3-H3
ODS
YES
24.0
10.0
8.0
200.0
200.0
5000
425
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表