Modul 1
Technische Antriebselemente
03 Maschinenkomponenten
01 Verzahnungstechnik
01 Stirnräder
Gerade
Messing
Powered by
CAD模型選擇
{tea/0320maschinenkomponenten/0120verzahnungstechnik/0120stirnraeder/gerade/messing/modul201.prj},{NB=10035MS},{PREVIEW=10036ms.png},{PARTNO=10035MS},{D=36},{B=6.5},{Z=36},{DA=38},{N=18},{L=12.5},{BH7=5},{CATALOGUE=TEA_HH},{LEVEL1=03 Maschinenkomponenten},{LEVEL2=01 Verzahnungstechnik},{LEVEL3=01 Stirnräder},{LEVEL4=Gerade},{LEVEL5=Messing},{NN_CUSTOM=Modul 1},{FILE_NAME=10036MS.stp},{TECHNICAL_VIEW=MSp1.png},{PNG=MSp2.png},{VAR_FILE_PATH=D:/DOME/2023/TEA Hamburg/import data 02_11_2023/03_motorenkomponenten/TEA_HH_ImportEXCL_03_Motorenkomponenten.csv}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNO
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
B
b
[mm]
Z
number of teeth
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
N
[mm]
L
[mm]
BH7
B (H7)
[mm]
10010MS
10010MS
10
6.5
10
12
7
12.5
4
10012MS
10012MS
12
6.5
12
14
9
12.5
4
10013MS
10013MS
13
6.5
13
15
10
12.5
5
10014MS
10014MS
14
6.5
14
16
10
12.5
5
10015MS
10015MS
15
6.5
15
17
12
12.5
5
10016MS
10016MS
16
6.5
16
18
12
12.5
5
10017MS
10017MS
17
6.5
17
19
12
12.5
5
10018MS
10018MS
18
6.5
18
20
12
12.5
5
10019MS
10019MS
19
6.5
19
21
15
12.5
5
10020MS
10020MS
20
6.5
20
22
15
12.5
5
10021MS
10021MS
21
6.5
21
23
15
12.5
5
10022MS
10022MS
22
6.5
22
24
15
12.5
5
10023MS
10023MS
23
6.5
23
25
15
12.5
5
10024MS
10024MS
24
6.5
24
26
15
12.5
5
10025MS
10025MS
25
6.5
25
27
15
12.5
5
10026MS
10026MS
26
6.5
26
28
15
12.5
5
10027MS
10027MS
27
6.5
27
29
15
12.5
5
10028MS
10028MS
28
6.5
28
30
15
12.5
5
10030MS
10030MS
30
6.5
30
32
15
12.5
5
10032MS
10032MS
32
6.5
32
34
18
12.5
5
10035MS
10035MS
36
6.5
36
38
18
12.5
5
10038MS
10038MS
38
6.5
38
40
20
12.5
5
10040MS
10040MS
40
6.5
40
42
20
12.5
6
10042MS
10042MS
42
6.5
42
44
20
12.5
6
10045MS
10045MS
45
6.5
45
47
20
14.5
6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表