您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
08Freewheel, roller type GL TR
Technische Antriebselemente
02 Antriebstechnik
03 Kupplungen & Freiläufe
03 Freiläufe
01 Freiläufe
Self-centring free wheels
Powered by
CAD模型選擇
{tea/0220antriebstechnik/0320kupplungen202620freilaeufe/0320freilaeufe/0120freilaeufe/self-centring20free20wheels/08freewheel2c20roller20type20gl20tr.prj},{NB=GL20 TR_38-45},{PREVIEW=gl2020tr_38-4520.png},{PARTNO=GL20 TR_38-45},{L1=},{L2=},{L=138.5},{D1=80},{D2=66},{DH7=20},{L3=},{L6=48},{L7=57},{SPEEDIN=2700},{TN=181},{WEIGHT=3.4},{DH6=75},{SPEEDOUT=4600},{D4=},{D3=38},{L4=45.5},{L5=45},{CATALOGUE=TEA_HH},{LEVEL1=02 Antriebstechnik},{LEVEL2=03 Kupplungen & Freiläufe},{LEVEL3=03 Freiläufe},{LEVEL4=01 Freiläufe},{LEVEL5=Self-centring free wheels},{NN_CUSTOM=08Freewheel, roller type GL TR},{FILE_NAME=GL20 TR_38-45 .stp},{TECHNICAL_VIEW=GL 12-55.png},{VAR_FILE_PATH=D:/DOME/2023/TEA Hamburg/import data 02_11_2023/02_antriebstechnik/TEA_HH_ImportEXCL_02 Antriebstechnik1.csv}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PARTNO
Partnumber
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
DH7
dH7
[mm]
L3
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
SPEEDIN
Inner race
[min-1]
TN
Tn
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
DH6
Dh6
[mm]
SPEEDOUT
outer race
[min-1]
D4
[mm]
D3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
GL25 TR_42-55
GL25 TR_42-55
150.5
95
75
25
53
60
2200
288
5.1
90
3600
42
47.5
50
GL20 TR_38-45
GL20 TR_38-45
138.5
80
66
20
48
57
2700
181
3.4
75
4600
38
45.5
45
GL30 TR_48-60
GL30 TR_48-60
166.5
105
85
30
55
68
1800
500
6.9
100
3300
48
55.5
56
GL35 TR_55-70
GL35 TR_55-70
190.5
120
98
35
66
74
1500
735
10.2
110
3000
55
59.5
65
GL60 TR_75-90
GL60 TR_75-90
152
22
286
160
135
60
16
114
650
3500
34.1
170
1900
214
75
96
65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RS 4200 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Special Springs
09.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表