07000397000 - Position indicator digital, 3-digit
SToxxparts
07 Drive technology
07000397000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000397000/07000397000.prj},{NB=07000397064},{PREVIEW=07000397000.png},{ARTNR=07000397064},{VAR=Display gerade unten (FR) / Zahlenwert steigend bei Rechtsdrehung (R)},{ZW=02.0},{ANZ=02.0},{GS=2},{DZ=1250},{MAT=Stahl brüniert/PA},{FAR=orange RAL2004},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/02.3d.33.07000397000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2127994}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
ZW
Counter
ⁿ/ₐ
ANZ
Display after 1 spindle revolution
ⁿ/ₐ
GS
Thread pitch
[mm]
DZ
max. rotational speed
[1/min.]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
07000397001
07000397001
Display schräg oben (AN) ...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397002
07000397002
Display schräg oben (AN) ...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397003
07000397003
Display schräg oben (AN) ...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397004
07000397004
Display schräg oben (AN) ...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397005
07000397005
Display schräg unten (AR)...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397006
07000397006
Display schräg unten (AR)...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397007
07000397007
Display schräg unten (AR)...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397008
07000397008
Display schräg unten (AR)...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397009
07000397009
Display gerade oben (FN) ...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397010
07000397010
Display gerade oben (FN) ...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397011
07000397011
Display gerade oben (FN) ...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397012
07000397012
Display gerade oben (FN) ...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397013
07000397013
Display gerade unten (FR)...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397014
07000397014
Display gerade unten (FR)...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397015
07000397015
Display gerade unten (FR)...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397016
07000397016
Display gerade unten (FR)...
0.50
0.50
0.5
500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397017
07000397017
Display schräg oben (AN) ...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397018
07000397018
Display schräg oben (AN) ...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397019
07000397019
Display schräg oben (AN) ...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397020
07000397020
Display schräg oben (AN) ...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397021
07000397021
Display schräg unten (AR)...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397022
07000397022
Display schräg unten (AR)...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397023
07000397023
Display schräg unten (AR)...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
07000397024
07000397024
Display schräg unten (AR)...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
orange RAL2004
07000397025
07000397025
Display gerade oben (FN) ...
003
003
3
1500
Stahl brüniert/PA
grau RAL7035
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表