05001124000 - Stainless steel detent pin with drawbar eye, without detent lock
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001124000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001124000/05001124000.prj},{NB=05001124013},{PREVIEW=05001124000.png},{ARTNR=05001124013},{VAR=ohne Kontermutter (D)},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=11.8},{E=19.6},{L1=66.9},{L2=8},{L3=24},{L4=9},{L5=20.5},{L6=25.9},{SW=17},{MA=80},{FA=6},{FE=22},{MAT=1.4310/1.4305},{GEW=53},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/a0.9b.31.05001124000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=36966}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
-0.05
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
min.
[mm]
L6
[mm]
SW
[mm]
MA
max. tightening torque
[Nm]
FA
Spring pressure start
[N]
FE
Spring pressure end
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001124001
05001124001
ohne Kontermutter (D)
10
M16x1.5
11.8
19.6
70.9
10
26
9
22.5
25.9
17
80
4
27
1.4310/1.4305
54
05001124002
05001124002
ohne Kontermutter (D)
3
M6
6
6.9
32.9
3.5
12
4.5
10
12.9
6
2
3
12
1.4310/1.4305
4
05001124003
05001124003
ohne Kontermutter (D)
3
M6x0.75
6
6.9
32.9
3.5
12
4.5
10
12.9
6
3
3
12
1.4310/1.4305
4
05001124004
05001124004
ohne Kontermutter (D)
4
M6
6
6.9
33.4
4
12
4.5
10
12.9
6
2
3
12
1.4310/1.4305
4
05001124005
05001124005
ohne Kontermutter (D)
4
M8x1
6
9.2
42
4.5
16
6
13.5
15.5
8
8
5
24
1.4310/1.4305
9
05001124006
05001124006
ohne Kontermutter (D)
5
M10x1
7.2
11.5
42.5
5
16
6
13.5
15.5
10
22
5
24
1.4310/1.4305
17
05001124007
05001124007
ohne Kontermutter (D)
5
M8
7.2
9.2
42.5
5
16
6
13.5
15.5
8
7
5
24
1.4310/1.4305
12
05001124008
05001124008
ohne Kontermutter (D)
5
M8x1
7.2
9.2
42.5
5
16
6
13.5
15.5
8
7
5
24
1.4310/1.4305
9
05001124009
05001124009
ohne Kontermutter (D)
6
M10
9.5
11.5
54.4
6
20
7.5
17
20.9
10
15
5
21
1.4310/1.4305
15
05001124010
05001124010
ohne Kontermutter (D)
6
M12x1.5
9.5
13.8
54.4
6
20
7.5
16.5
20.9
12
38
5
21
1.4310/1.4305
22
05001124011
05001124011
ohne Kontermutter (D)
8
M12
11.8
13.8
66.9
8
24
9
20.5
25.9
12
20
6
22
1.4310/1.4305
33
05001124012
05001124012
ohne Kontermutter (D)
8
M12x1.5
11.8
13.8
66.9
8
24
9
20.5
25.9
12
20
6
22
1.4310/1.4305
29
05001124013
05001124013
ohne Kontermutter (D)
8
M16x1.5
11.8
19.6
66.9
8
24
9
20.5
25.9
17
80
6
22
1.4310/1.4305
53
05001124014
05001124014
mit Kontermutter (DK)
10
M16x1.5
11.8
19.6
70.9
10
26
9
22.5
25.9
17
80
4
27
1.4310/1.4305
72
05001124015
05001124015
mit Kontermutter (DK)
3
M6
6
6.9
32.9
3.5
12
4.5
10
12.9
6
2
3
12
1.4310/1.4305
5
05001124016
05001124016
mit Kontermutter (DK)
3
M6x0.75
6
6.9
32.9
3.5
12
4.5
10
12.9
6
3
3
12
1.4310/1.4305
5
05001124017
05001124017
mit Kontermutter (DK)
4
M6
6
6.9
33.4
4
12
4.5
10
12.9
6
2
3
12
1.4310/1.4305
6
05001124018
05001124018
mit Kontermutter (DK)
4
M8x1
6
9.2
42
4.5
16
6
13.5
15.5
8
8
5
24
1.4310/1.4305
12
05001124019
05001124019
mit Kontermutter (DK)
5
M10x1
7.2
11.5
42.5
5
16
6
13.5
15.5
10
22
5
24
1.4310/1.4305
20
05001124020
05001124020
mit Kontermutter (DK)
5
M8
7.2
9.2
42.5
5
16
6
13.5
15.5
8
7
5
24
1.4310/1.4305
10
05001124021
05001124021
mit Kontermutter (DK)
5
M8x1
7.2
9.2
42.5
5
16
6
13.5
15.5
8
7
5
24
1.4310/1.4305
12
05001124022
05001124022
mit Kontermutter (DK)
6
M10
9.5
11.5
54.4
6
20
7.5
17
20.9
10
15
5
21
1.4310/1.4305
25
05001124023
05001124023
mit Kontermutter (DK)
6
M12x1.5
9.5
13.8
54.4
6
20
7.5
16.5
20.9
12
38
5
21
1.4310/1.4305
34
05001124024
05001124024
mit Kontermutter (DK)
8
M12
11.8
13.8
66.9
8
24
9
20.5
25.9
12
20
6
22
1.4310/1.4305
42
05001124025
05001124025
mit Kontermutter (DK)
8
M12x1.5
11.8
13.8
66.9
8
24
9
20.5
25.9
12
20
6
22
1.4310/1.4305
42
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 717 - Stainless Steel-Indexing plungers, Type DK with wire loop, with lo...
Ganter
19.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表