05001121000 - Stainless steel adjustable foot with external hexagon and internal thread
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001121000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001121000/05001121000.prj},{NB=05001121047},{PREVIEW=05001121000.png},{ARTNR=05001121047},{D1=80},{D2=M8},{L1=40},{H1=18},{H2=5},{S=3},{SW1=14},{T=8},{GA=NBR aufvulkanisiert, weiß (B4) / NBR vulcanized, white (B4)},{MAT=1.4301/1.4305},{GEW=157},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/8d.5c.f0.05001121000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=36147}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
S
[mm]
SW1
[mm]
T
[mm]
GA
Rubber pad 80±5
[Shore A]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001121001
05001121001
100
M10
45
20
6
3
14
10
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
320
05001121002
05001121002
100
M12
49
20
6
3
17
12
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
200
05001121003
05001121003
100
M16
54
20
6
3
22
16
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
530
05001121004
05001121004
100
M20
62
20
6
3
27
20
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
453
05001121005
05001121005
100
M8
42
20
6
3
14
8
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
480
05001121006
05001121006
120
M20
65
22
6
4
27
20
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
680
05001121007
05001121007
50
M10
40
14.5
3.5
3
14
10
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
100
05001121008
05001121008
50
M12
43
14.5
3.5
3
17
12
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
120
05001121009
05001121009
50
M16
49
14.5
3.5
3
22
16
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
160
05001121010
05001121010
50
M8
37
14.5
3.5
3
14
8
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
98
05001121011
05001121011
60
M10
41
16
4
3
14
10
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
120
05001121012
05001121012
60
M12
45
16
4
3
17
12
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
148
05001121013
05001121013
60
M16
50
16
4
3
22
16
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
180
05001121014
05001121014
60
M8
38
16
4
3
14
8
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
140
05001121015
05001121015
80
M10
43
18
5
3
14
10
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
220
05001121016
05001121016
80
M12
47
18
5
3
17
12
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
250
05001121017
05001121017
80
M16
52
18
5
3
22
16
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
280
05001121018
05001121018
80
M20
60
18
5
3
27
20
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
310
05001121019
05001121019
80
M8
40
18
5
3
14
8
TPE eingelegt, weiß (B2) ...
1.4301/1.4305
334
05001121020
05001121020
100
M10
45
20
6
3
14
10
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
391
05001121021
05001121021
100
M10
45
20
6
3
14
10
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
158
05001121022
05001121022
100
M12
49
20
6
3
17
12
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
406
05001121023
05001121023
100
M12
49
20
6
3
17
12
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
173
05001121024
05001121024
100
M16
54
20
6
3
22
16
NBR aufvulkanisiert, schw...
1.4301/1.4305
441
05001121025
05001121025
100
M16
54
20
6
3
22
16
NBR aufvulkanisiert, weiß...
1.4301/1.4305
208
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表