05000788000 - Locking with U-handle, operation with slot
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000788000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000788000/05000788000.prj},{NB=05000788022},{ARTNR=05000788022},{O=schwarz RAL 9005, strukturmatt},{A=8},{MAT=Zink-Druckgussbügelgriff kunststoffbeschichtet/Stahl verzinkt},{GEW=407},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/02.1a.52.05000788000.pdf},{PREVIEW=05000788000.png},{DEFAULTSORTATTR=35895}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
O
Surface
ⁿ/ₐ
A
Transom spacing
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000788001
05000788001
schwarz RAL 9005, struktu...
10
Zink-Druckgussbügelgriff ...
406
05000788002
05000788002
schwarz RAL 9005, struktu...
13
Zink-Druckgussbügelgriff ...
406
05000788003
05000788003
schwarz RAL 9005, struktu...
14
Zink-Druckgussbügelgriff ...
405
05000788004
05000788004
schwarz RAL 9005, struktu...
16
Zink-Druckgussbügelgriff ...
380
05000788005
05000788005
schwarz RAL 9005, struktu...
18
Zink-Druckgussbügelgriff ...
406
05000788006
05000788006
schwarz RAL 9005, struktu...
20
Zink-Druckgussbügelgriff ...
405
05000788007
05000788007
schwarz RAL 9005, struktu...
22
Zink-Druckgussbügelgriff ...
405
05000788008
05000788008
schwarz RAL 9005, struktu...
24
Zink-Druckgussbügelgriff ...
405
05000788009
05000788009
schwarz RAL 9005, struktu...
26
Zink-Druckgussbügelgriff ...
407
05000788010
05000788010
schwarz RAL 9005, struktu...
28
Zink-Druckgussbügelgriff ...
407
05000788011
05000788011
schwarz RAL 9005, struktu...
30
Zink-Druckgussbügelgriff ...
408
05000788012
05000788012
schwarz RAL 9005, struktu...
32
Zink-Druckgussbügelgriff ...
400
05000788013
05000788013
schwarz RAL 9005, struktu...
34
Zink-Druckgussbügelgriff ...
411
05000788014
05000788014
schwarz RAL 9005, struktu...
36
Zink-Druckgussbügelgriff ...
409
05000788015
05000788015
schwarz RAL 9005, struktu...
38
Zink-Druckgussbügelgriff ...
414
05000788016
05000788016
schwarz RAL 9005, struktu...
40
Zink-Druckgussbügelgriff ...
417
05000788017
05000788017
schwarz RAL 9005, struktu...
42
Zink-Druckgussbügelgriff ...
416
05000788018
05000788018
schwarz RAL 9005, struktu...
45
Zink-Druckgussbügelgriff ...
409
05000788019
05000788019
schwarz RAL 9005, struktu...
4
Zink-Druckgussbügelgriff ...
409
05000788020
05000788020
schwarz RAL 9005, struktu...
50
Zink-Druckgussbügelgriff ...
421
05000788021
05000788021
schwarz RAL 9005, struktu...
6
Zink-Druckgussbügelgriff ...
408
05000788022
05000788022
schwarz RAL 9005, struktu...
8
Zink-Druckgussbügelgriff ...
407
05000788023
05000788023
silber RAL 9006, struktur...
10
Zink-Druckgussbügelgriff ...
406
05000788024
05000788024
silber RAL 9006, struktur...
13
Zink-Druckgussbügelgriff ...
406
05000788025
05000788025
silber RAL 9006, struktur...
14
Zink-Druckgussbügelgriff ...
405
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表