05000676000 - Holding magnet with internal thread
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000676000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000676000/05000676000.prj},{NB=05000676011},{ARTNR=05000676011},{D1=8},{D2=M3},{H=20},{T=5},{FN=12},{MAT=Stahl verzinkt},{GEW=8},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/4d.19.b3.05000676000.pdf},{PREVIEW=05000676000.png},{DEFAULTSORTATTR=15832}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
±0.1
[mm]
D2
[mm]
H
±0.2
[mm]
T
min.
[mm]
FN
Nominal holding force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000676001
05000676001
10
M4
20
7
24
Stahl verzinkt
11
05000676002
05000676002
13
M4
20
7
60
Stahl verzinkt
18
05000676003
05000676003
16
M4
20
5
90
Stahl verzinkt
30
05000676004
05000676004
20
M6
25
7
135
Stahl verzinkt
58
05000676005
05000676005
25
M6
35
9
190
Stahl verzinkt
131
05000676006
05000676006
32
M8
40
9
340
Stahl verzinkt
243
05000676007
05000676007
40
M8
50
12
700
Stahl verzinkt
480
05000676008
05000676008
50
M10
60
12
1000
Stahl verzinkt
904
05000676009
05000676009
6
M3
20
5
6
Stahl verzinkt
4
05000676010
05000676010
63
M12
65
14
1700
Stahl verzinkt
1555
05000676011
05000676011
8
M3
20
5
12
Stahl verzinkt
8
05000676012
05000676012
10
M4
20
7
8.5
Stahl verzinkt
12
05000676013
05000676013
13
M4
20
7
12
Stahl verzinkt
19
05000676014
05000676014
16
M4
20
5
20
Stahl verzinkt
30
05000676015
05000676015
20
M6
25
7
40
Stahl verzinkt
53
05000676016
05000676016
25
M6
35
9
60
Stahl verzinkt
121
05000676017
05000676017
32
M8
40
9
160
Stahl verzinkt
200
05000676018
05000676018
40
M8
50
12
240
Stahl verzinkt
437
05000676019
05000676019
50
M10
60
12
400
Stahl verzinkt
793
05000676020
05000676020
6
M3
20
5
2
Stahl verzinkt
4
05000676021
05000676021
63
M12
65
14
660
Stahl verzinkt
1273
05000676022
05000676022
8
M3
20
5
4
Stahl verzinkt
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表