01000318000 - Grub screw with thrust pin
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000318000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000318000/01000318000.prj},{NB=01000318034},{ARTNR=01000318034},{V=Druckzapfen ungehärtet},{D1=M16},{L=75},{D2=12},{D3=11},{SW=8},{Z1=12},{Z2=5},{MAT=Stahl Festigkeitsklasse 5.8, brüniert},{GEW=90},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ec.84.c4.010003180009.pdf},{PREVIEW=01000318000.png},{DEFAULTSORTATTR=1068248}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
SW
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000318001
01000318001
Druckzapfen gehärtet
M10
45
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
19
01000318002
01000318002
Druckzapfen ungehärtet
M10
45
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
20
01000318003
01000318003
Druckzapfen gehärtet
M10
50
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
23
01000318004
01000318004
Druckzapfen ungehärtet
M10
50
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
23
01000318005
01000318005
Druckzapfen gehärtet
M10
55
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
23
01000318006
01000318006
Druckzapfen ungehärtet
M10
55
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
20
01000318007
01000318007
Druckzapfen gehärtet
M10
60
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
25
01000318008
01000318008
Druckzapfen ungehärtet
M10
60
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
28
01000318009
01000318009
Druckzapfen gehärtet
M10
65
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
29
01000318010
01000318010
Druckzapfen ungehärtet
M10
65
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
30
01000318011
01000318011
Druckzapfen gehärtet
M10
80
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
36.5
01000318012
01000318012
Druckzapfen ungehärtet
M10
80
8
7.2
5
9
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
35
01000318013
01000318013
Druckzapfen gehärtet
M12
100
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
66
01000318014
01000318014
Druckzapfen ungehärtet
M12
100
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
64
01000318015
01000318015
Druckzapfen gehärtet
M12
50
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
28
01000318016
01000318016
Druckzapfen ungehärtet
M12
50
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
30
01000318017
01000318017
Druckzapfen gehärtet
M12
60
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
35
01000318018
01000318018
Druckzapfen ungehärtet
M12
60
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
35
01000318019
01000318019
Druckzapfen gehärtet
M12
65
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
42
01000318020
01000318020
Druckzapfen ungehärtet
M12
65
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
40
01000318021
01000318021
Druckzapfen gehärtet
M12
70
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
43.2
01000318022
01000318022
Druckzapfen ungehärtet
M12
70
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
43.2
01000318023
01000318023
Druckzapfen gehärtet
M12
80
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
50
01000318024
01000318024
Druckzapfen ungehärtet
M12
80
8
7.2
6
10
4.5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
53
01000318025
01000318025
Druckzapfen gehärtet
M16
100
12
11
8
12
5
Stahl Festigkeitsklasse 5...
115
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表