01000054000 - Hexagon socket head cap screw with metric fine thread, DIN 912 12.9
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000054000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000054000/01000054000.prj},{NB=01000054035},{PREVIEW=01000054000.png},{ARTNR=01000054035},{GE=M14x1.5},{D=14},{L1=100},{B=40},{LF=1.445},{DK=21},{K=14},{S1=12},{MAT=Vergütungsstahl},{GEW=129},{DEFAULTSORTATTR=1957}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
GE
Thread
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
LF
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000054001
01000054001
M8x1
8
20
20
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl
13.4
01000054002
01000054002
M8x1
8
25
25
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl
15
01000054003
01000054003
M8x1
8
30
30
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl
16.9
01000054004
01000054004
M8x1
8
35
35
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl
18.9
01000054005
01000054005
M10x1
10
30
30
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
27.9
01000054006
01000054006
M10x1
10
35
35
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
31
01000054007
01000054007
M10x1
10
40
40
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
34.1
01000054008
01000054008
M10x1
10
45
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
37.2
01000054009
01000054009
M10x1
10
50
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
40.3
01000054010
01000054010
M10x1.25
10
20
20
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
22.9
01000054011
01000054011
M10x1.25
10
25
25
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
25
01000054012
01000054012
M10x1.25
10
30
30
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
27.9
01000054013
01000054013
M10x1.25
10
40
40
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
33.85
01000054014
01000054014
M10x1.25
10
50
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
40
01000054015
01000054015
M10x1.25
10
60
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
45.2
01000054016
01000054016
M10x1
10
60
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
45.8
01000054017
01000054017
M10x1
10
70
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
52.7
01000054018
01000054018
M10x1
10
80
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
58.9
01000054019
01000054019
M10x1
10
90
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
65.1
01000054020
01000054020
M10x1
10
100
32
1.02
16
10
8
Vergütungsstahl
70
01000054021
01000054021
M12x1.5
12
30
30
1.445
18
12
10
Vergütungsstahl
39.3
01000054022
01000054022
M12x1.5
12
35
35
1.445
18
12
10
Vergütungsstahl
42.9
01000054023
01000054023
M12x1.5
12
40
40
1.445
18
12
10
Vergütungsstahl
47.3
01000054024
01000054024
M12x1.5
12
50
50
1.445
18
12
10
Vergütungsstahl
56.1
01000054025
01000054025
M12x1.5
12
60
36
1.445
18
12
10
Vergütungsstahl
64.9
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表