HA01-JY-308-70-80-GT,HA01-JY-308-70-80 - 国标30型材用配件-挤压角码-国标槽宽6.2-30系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材G30系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a8/lxc-181-1_asmtab.prj},{NB=HA01-JY-308-70-80},{CODE=HA01-JY-308-70-80},{RT=6.2},{MOD=DP},{TYPE=JYJM},{MAT=6063-T5},{SUR=yh},{WEI=284.3},{USE=use},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1781619598192.html},{PPATH=lxc-181-1/lxc-181-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
RT
槽口
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA01-JY-308-70-80
HA01-JY-308-70-80
6.2
单品供货
挤压角码
6063-T5
喷砂氧化
284.3
用于两根槽宽为6.2mm的国标型材135度角连接,...
HA01-JY-308-70-80-GT
HA01-JY-308-70-80-GT
6.2
成套供货
挤压角码
6063-T5
喷砂氧化
363.3
用于两根槽宽为6.2mm的国标型材135度角连接,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表