HA01-JY-4510-53-80,HA01-JY-4510-53-80-T - 45系列型材用配件-挤压角码-欧标槽宽10.2-45系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材45系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a6/lxc-136-1_asmtab.prj},{NB=HA01-JY-4510-53-80},{CODE=HA01-JY-4510-53-80},{MOD=DP},{RT=10},{TYPE=JYJM},{MAT=6063-T5},{SUR=PSYH},{WEI=157.5},{USE=YYYY},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220697.html},{PPATH=136-1/lxc-136-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
RT
槽口
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA01-JY-4510-53-80
HA01-JY-4510-53-80
单品供货
10
挤压角码
6063-T5
喷砂氧化
157.5
用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材相互垂直连接,...
HA01-JY-4510-53-80-T
HA01-JY-4510-53-80-T
成套供货
10
挤压角码
6063-T5
喷砂氧化
265.5
用于两根槽宽为10.2mm的欧标型材相互垂直连接,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表