HA31-LL-308-M6,HA31-LL-308-M6-T,HA41-LL-308-M6,HA41-LL-308-M6-T - 欧标30型材用配件-L型槽内连接件-欧标槽宽8.2-30系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材30系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a3/lxc-65-3_asmtab.prj},{NB=HA31-LL-308-M6-T},{CODE=HA31-LL-308-M6-T},{RT=8.2},{MOD=CP},{TYPE=LXCNLIJ},{MAT=SUS304},{SUR=-},{WEI=39.2},{USE=QQ123},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220285.html},{PPATH=lxc-65-3/lxc-65-3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
RT
槽口
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA31-LL-308-M6
HA31-LL-308-M6
8.2
单品供货
L型槽内连接件
SUS304
-
37.2
用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接,连接...
HA31-LL-308-M6-T
HA31-LL-308-M6-T
8.2
成套供货
L型槽内连接件
SUS304
-
39.2
用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接,连接...
HA41-LL-308-M6
HA41-LL-308-M6
8.2
单品供货
L型槽内连接件
碳钢
镀锌
37.2
用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接,连接...
HA41-LL-308-M6-T
HA41-LL-308-M6-T
8.2
成套供货
L型槽内连接件
碳钢
镀锌
39.2
用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接,连接...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表