HA22-NZ-308-D5.5,HA22-NZ-308-D5.5-T - 欧标30型材用配件-内置连接件-欧标槽宽8.2-30系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材30系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a3/lxc-65-2_asmtab.prj},{NB=HA22-NZ-308-D5.5},{CODE=HA22-NZ-308-D5.5},{RT=8.2},{MOD=DP},{TYPE=NZLJJ},{MAT=XHJ},{SUR=DN},{WEI=7.87},{USE=QQ123},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220283.html},{PPATH=lxc-65-2/lxc-65-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
RT
槽口
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA22-NZ-308-D5.5
HA22-NZ-308-D5.5
8.2
单品供货
内置连接件
锌合金
镀镍
7.87
用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接,连接...
HA22-NZ-308-D5.5-T
HA22-NZ-308-D5.5-T
8.2
成套供货
内置连接件
锌合金
镀镍
14.62
用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接,连接...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表