HA01-JY-308-80-80,HA01-JY-308-80-80-T - 欧标30型材用配件-挤压角码-欧标槽宽8.2~30系列
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材30系列
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a3/lxc-60-1_asmtab.prj},{NB=HA01-JY-308-80-80},{CODE=HA01-JY-308-80-80},{RT=8.2},{MOD=dpgh},{TYPE=jyjm},{MAT=6063-T5},{SUR=psyh},{WEI=374},{USE=use},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1779114442432.html},{PPATH=lxc-60-1/lxc-60-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
RT
槽口
ⁿ/ₐ
MOD
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
HA01-JY-308-80-80
HA01-JY-308-80-80
8.2
单品供货
挤压角码
6063-T5
喷砂氧化
374
用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材相互垂直连接,配...
HA01-JY-308-80-80-T
HA01-JY-308-80-80-T
8.2
成套供货
挤压角码
6063-T5
喷砂氧化
423.3
用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材相互垂直连接,配...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表