HA01-TYF - 通用铝合金-方管系列-光纤安装座
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
通用铝合金型材
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a1/lxc-08-tyf.prj},{NB=HA01-TYF-A25-B25-T2-L50},{CODE=HA01-TYF},{SER=TYF},{MAT=6063-T5},{SUR=PSYH},{A=25},{B=25},{T=2},{L=50.0},{LXX=[50:6000/0.5]},{LX=1.6345X10⁴},{LY=1.6345X10⁴},{WX=1.3X10³},{WY=1.3X10³},{WEI=0.5},{SA=184},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1769598513456.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
SER
系列
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
LX
截面惯性矩Lx
[mm⁴]
LY
截面惯性矩Ly
[mm⁴]
WX
截面抵抗矩Wx
[mm³]
WY
截面抵抗矩Wy
[mm³]
WEI
米重
[kg/m]
SA
表面积
[mm²]
HA01-TYF-A15-B15-T1-L50
HA01-TYF
TYF
6063-T5
喷砂氧化
15
15
1
0.18X10⁴
0.18X10⁴
0.24X10³
0.24X10³
0.15
56
HA01-TYF-A20-B20-T2-L50
HA01-TYF
TYF
6063-T5
喷砂氧化
20
20
2
0.7872X10⁴
0.7872X10⁴
0.78X10³
0.78X10³
0.39
144
HA01-TYF-A25-B25-T2-L50
HA01-TYF
TYF
6063-T5
喷砂氧化
25
25
2
1.6345X10⁴
1.6345X10⁴
1.3X10³
1.3X10³
0.5
184
HA01-TYF-A30-B30-T2-L50
HA01-TYF
TYF
6063-T5
喷砂氧化
30
30
2
2.94X10⁴
2.94X10⁴
1.96X10³
1.96X10³
0.6
224
HA01-TYF-A40-B40-T2-L50
HA01-TYF
TYF
6063-T5
喷砂氧化
40
40
2
7.3365X10⁴
7.3365X10⁴
3.7X10³
3.7X10³
0.83
304
HA01-TYF-A50-B50-T2-L50
HA01-TYF
TYF
6063-T5
喷砂氧化
50
50
2
14.8X10⁴
14.8X10⁴
5.92X10³
5.92X10³
1.05
384
HA01-TYF-A60-B60-T2-L50
HA01-TYF
TYF
6063-T5
喷砂氧化
60
60
2
26X10⁴
26X10⁴
8.7X10³
8.7X10³
1.27
464
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表