GAAGDA - 内置异形椭圆形手柄
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
47-拉手
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t9881/lashou_2193-1.prj},{NB=GAAGDA90},{CODE=GAAGDA},{TYPE=Built in - special shape},{MAT=SUS304},{SUR=polishing},{L=90},{L1=110},{A=13},{B=8.0},{H=32.0},{M=5},{HH=8},{WEI=0.08},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1521817838288.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
M
GAAGDA
[mm]
HH
h
[mm]
WEI
参考重量
[kg]
GAAGDA90
GAAGDA
内装型-异形
SUS304
抛光
90
110
13
8.0
32.0
5
8
0.08
GAAGDA104
GAAGDA
内装型-异形
SUS304
抛光
104
127
16
9.3
37.0
5
8
0.09
GAAGDA122
GAAGDA
内装型-异形
SUS304
抛光
122
149
19
10.8
43.3
5
8
0.11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表