HEF - 脚杯-防震调整块-轻载型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
37-脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t97/hef1815-1.prj},{NB=HEF33-8-30},{CODE=HEF},{ZMAT=SS400},{ZSUR=luoyan suan},{XMAT=lvding xiang},{XHRD=Hs70},{D=33},{M=8},{A=30},{AX=30,50},{LL=4.5},{LL1=6.5},{E=12},{B=13},{CZFZ=0.4~0.59},{JTYSTH=0.49±15%}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
[kN]
ZMAT
A主体(材质)
[kN]
ZSUR
A主体(表面处理)
[kN]
XMAT
B橡胶部材质(颜色)
[kN]
XHRD
B橡胶部(硬度)
[kN]
D
[kN]
M
(粗牙螺纹)
[kN]
LL
ℓ1
ⁿ/ₐ
LL1
ℓ2
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
CZFZ
垂直负载范围(kN)
[kN]
JTYSTH
静态压缩弹簧常数(kN/mm)
[kN/mm]
HEF33-8-30
HEF
SS400
铬酸盐光泽处理
氯丁橡胶(黑色)
Hs70
33
8
4.5
6.5
12
13
0.4~0.59
0.49±15%
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表