HEAMJ-S,HEAMK-S,HEAMS-S - 万向型-轻中载脚轮
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1728_2_asmtab.prj},{NB=HEAMK-S75-R},{CODE=HEAMK-S},{SUB=Fixed type},{BODYMAT=SPHC},{BODYSUR=Galvanized},{D=75},{WHEMAT=R},{ROT=yes},{WHE=nothing},{H=93},{A=70},{C=47},{F1=55},{F2=0},{G1=28},{G2=0},{DD=8.8},{E=0},{RR=0},{T=2.3},{PPATH=jiaolun_1728-2/jiaolun_1728_2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
SUB
主体类型
ⁿ/ₐ
BODYMAT
主体材质
ⁿ/ₐ
BODYSUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
WHEMATT
轮的颜色
ⁿ/ₐ
ROT
旋转部轴承
ⁿ/ₐ
WHE
轮部轴承
ⁿ/ₐ
H
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
RR
r
[mm]
B
[mm]
T
t
[mm]
LOAD
容许荷载
[N]
WEI
重量
[g]
HEAMJ-S65-R
HEAMJ-S
万向型
SPHC
镀锌
65
黑色
有
无
85
70
58
55
0
42
0
8.8
27
61
25
2.3
500
375
HEAMJ-S75-R
HEAMJ-S
万向型
SPHC
镀锌
75
黑色
有
无
93
70
58
55
0
42
0
8.8
28
66
25
2.3
600
420
HEAMJ-S100-R
HEAMJ-S
万向型
SPHC
镀锌
100
黑色
有
无
130
90
90
71
68
71
68
11.0
32
83
32
3.2
1200
920
HEAMJ-S125-R
HEAMJ-S
万向型
SPHC
镀锌
125
黑色
有
无
165
102
102
80
75
80
75
11.0
40
105
38
3.2
1500
1505
HEAMJ-S150-R
HEAMJ-S
万向型
SPHC
镀锌
150
黑色
有
无
190
102
102
80
75
80
75
11.0
40
115
40
3.2
1600
1710
HEAMK-S65-R
HEAMK-S
固定型
SPHC
镀锌
65
黑色
有
无
85
70
47
55
0
28
0
8.8
0
0
25
2.3
500
250
HEAMK-S75-R
HEAMK-S
固定型
SPHC
镀锌
75
黑色
有
无
93
70
47
55
0
28
0
8.8
0
0
25
2.3
600
295
HEAMK-S100-R
HEAMK-S
固定型
SPHC
镀锌
100
黑色
有
无
130
110
75
90
80
50
45
11.0
0
0
32
2.6
1200
740
HEAMK-S125-R
HEAMK-S
固定型
SPHC
镀锌
125
黑色
有
无
165
136
100
112
100
56
53
11.0
0
0
38
3.0
1500
1135
HEAMK-S150-R
HEAMK-S
固定型
SPHC
镀锌
150
黑色
有
无
190
137
93
112
100
56
53
11.0
0
115
40
2.6
1600
1290
HEAMS-S65-R
HEAMS-S
万向型+带挡板型
SPHC
镀锌
65
黑色
有
无
85
70
58
55
0
42
0
8.8
27
61
25
2.3
500
430
HEAMS-S75-R
HEAMS-S
万向型+带挡板型
SPHC
镀锌
75
黑色
有
无
93
70
58
55
0
42
0
8.8
28
66
25
2.3
600
470
HEAMS-S100-R
HEAMS-S
万向型+带挡板型
SPHC
镀锌
100
黑色
有
无
130
90
90
71
68
71
68
11.0
32
83
32
3.2
1200
1005
HEAMS-S125-R
HEAMS-S
万向型+带挡板型
SPHC
镀锌
125
黑色
有
无
165
102
102
80
75
80
75
11.0
40
105
38
3.2
1500
1690
HEAMS-S150-R
HEAMS-S
万向型+带挡板型
SPHC
镀锌
150
黑色
有
无
190
102
102
80
75
80
75
11.0
40
115
40
3.2
1600
1875
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表