EBAC,EBASC - 内六角螺栓-全螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
29-螺丝-螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t8/ebac-1557-1.prj},{NB=EBAC12-50},{CODE=EBAC},{MAT=SCM435},{SUR=fa hei},{HRD=32~44HRC},{IC=12.9(M3~M20)/10.9(M24)},{M=12.0},{L=50},{LX=50,55,60,65,70,75,80,85,90,100,110,120},{MP=12×1.75},{A=18.0},{E=12.0},{B=10.0},{P=1.75},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220889.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
IC
强度分类
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MP
M×P(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
A
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
EBAC3-25
EBAC
SCM435
发黑
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
3.0
3×0.5
5.5
3.0
2.5
EBAC4-30
EBAC
SCM435
发黑
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
4.0
4×0.7
7.0
4.0
3.0
EBAC5-30
EBAC
SCM435
发黑
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
5.0
5×0.8
8.5
5.0
4.0
EBAC6-35
EBAC
SCM435
发黑
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
6.0
6×1.0
10.0
6.0
5.0
EBAC8-40
EBAC
SCM435
发黑
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
8.0
8×1.25
13.0
8.0
6.0
EBAC10-45
EBAC
SCM435
发黑
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
10.0
10×1.5
16.0
10.0
8.0
EBAC12-50
EBAC
SCM435
发黑
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
12.0
12×1.75
18.0
12.0
10.0
EBAC16-60
EBAC
SCM435
发黑
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
16.0
16×2.0
24.0
16.0
14.0
EBAC20-70
EBAC
SCM435
发黑
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
20.0
20×2.5
30.0
20.0
17.0
EBAC24-100
EBAC
SCM435
发黑
32~44HRC
12.9(M3~M20)/10.9(M24)
24.0
24×3.0
36.0
24.0
19.0
EBASC5-30
EBASC
SUS304
-
-
A2-70
5.0
5×0.8
8.5
5.0
4.0
EBASC6-35
EBASC
SUS304
-
-
A2-70
6.0
6×1.0
10.0
6.0
5.0
EBASC8-40
EBASC
SUS304
-
-
A2-70
8.0
8×1.25
13.0
8.0
6.0
EBASC10-45
EBASC
SUS304
-
-
A2-70
10.0
10×1.5
16.0
10.0
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表