IASY100 - 位移台-线性滚珠100型-XY 轴
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
26-位移台
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1356_asmtab.prj},{NB=IASY100-C},{MOD=IASY100},{CODE=IASY},{NO=100},{LOC=C},{DRI=x zhouyigefangxiang},{MAT=SUS440C},{DMO=weifentou},{TAB=100X100},{TKN=40},{STR=±12.5},{LOAD=343N(35kgf)},{DIF=0.01},{TOM=≤0.01mm/25mm},{MOB=0.06},{WEI=2.54},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220220.html},{PPATH=wyt-1356/wyt-1356-zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
代码
ⁿ/ₐ
LOC
微分头安装位置
ⁿ/ₐ
DRI
移动方向
ⁿ/ₐ
MAT
主体材质
ⁿ/ₐ
DMO
驱动方式
ⁿ/ₐ
TAB
台面大小
[mm]
TKN
台面厚度
[mm]
STR
行程
[mm]
LOAD
负载
ⁿ/ₐ
DIF
最小刻度
[mm]
TOM
移动平行度
[mm]
MOB
平行度
[mm]
WEI
重量
[kg]
IASY100-C
IASY100
C
X轴一个方向
SUS440C
微分头
100X100
40
±12.5
343N(35kgf)
0.01
≤0.01mm/25mm
0.06
2.54
IASY100-L
IASY100
L
X轴一个方向
SUS440C
微分头
100X100
40
±12.5
343N(35kgf)
0.01
≤0.01mm/25mm
0.06
2.54
IASY100-R
IASY100
R
X轴一个方向
SUS440C
微分头
100X100
40
±12.5
343N(35kgf)
0.01
≤0.01mm/25mm
0.06
2.54
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表