DAJEKR,DAJEKRL,DAJFKR,DAJFKRL - 切口型/大/小平头型/螺栓固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1128-2.prj},{NB=DAJEKRL20-P13-L27-B10},{CODE=DAJEKRL},{MAT=SKS3},{D=20},{P=13.00},{PX=[13:30/0.01]},{L=27},{LX=[27:42/1]},{B=10.0},{BX=[10:20/0.1]},{STP=-},{V3=13.5},{V4=8.5},{HH=2.0},{C=3.0},{ASS=M8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HAR
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
Dg6
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
V3
[mm]
V4
[mm]
HH
h
[mm]
C
[mm]
ASS
适用的止动螺丝
ⁿ/ₐ
W
[mm]
DAJEKR6-P5-L12-B5
DAJEKR
圆型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
-0.004/-0.012
1.0
5.5
2.5
1.0
1.0
M4
1.5
DAJEKR8-P5-L14-B6
DAJEKR
圆型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
-0.005/-0.014
1.0
7.5
3.5
1.2
1.5
M5
1.8
DAJEKR10-P5-L15-B7
DAJEKR
圆型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-0.005/-0.014
1.0
7.5
3.5
1.2
2.0
M6
2.2
DAJEKR12-P5-L15-B7
DAJEKR
圆型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-0.006/-0.017
1.0
7.5
3.5
1.2
2.0
M6
2.5
DAJEKR16-P10-L24-B10
DAJEKR
圆型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
-0.006/-0.017
1.0
10.5
5.5
2.0
3.0
M8
4.0
DAJEKR20-P13-L27-B10
DAJEKR
圆型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
-0.007/-0.020
1.5
13.5
8.5
2.0
3.0
M8
5.0
DAJEKRL6-P5-L12-B5
DAJEKRL
圆型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
6
-0.004/-0.012
1.0
5.5
2.5
1.0
1.0
M4
1.5
DAJEKRL8-P5-L14-B6
DAJEKRL
圆型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
8
-0.005/-0.014
1.0
7.5
3.5
1.2
1.5
M5
1.8
DAJEKRL10-P5-L15-B7
DAJEKRL
圆型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
10
-0.005/-0.014
1.0
7.5
3.5
1.2
2.0
M6
2.2
DAJEKRL12-P5-L15-B7
DAJEKRL
圆型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
12
-0.006/-0.017
1.0
7.5
3.5
1.2
2.0
M6
2.5
DAJEKRL16-P10-L24-B10
DAJEKRL
圆型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
16
-0.006/-0.017
1.0
10.5
5.5
2.0
3.0
M8
4.0
DAJEKRL20-P13-L27-B10
DAJEKRL
圆型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
20
-0.007/-0.020
1.5
13.5
8.5
2.0
3.0
M8
5.0
DAJFKR6-P5-L12-B5-X
DAJFKR
多棱型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
-0.004/-0.012
1.0
5.5
2.5
1.0
1.0
M4
1.5
DAJFKR8-P5-L14-B6-X
DAJFKR
多棱型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
-0.005/-0.014
1.0
7.5
3.5
1.2
1.5
M5
1.8
DAJFKR10-P5-L15-B7-X
DAJFKR
多棱型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
-0.005/-0.014
1.0
7.5
3.5
1.2
2.0
M6
2.2
DAJFKR12-P5-L15-B7-X
DAJFKR
多棱型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
-0.006/-0.017
1.0
7.5
3.5
1.2
2.0
M6
2.5
DAJFKR16-P10-L24-B10-X
DAJFKR
多棱型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
-0.006/-0.017
1.0
10.5
5.5
2.0
3.0
M8
4.0
DAJFKR20-P13-L27-B10-X
DAJFKR
多棱型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
-0.007/-0.020
1.5
13.5
8.5
2.0
3.0
M8
5.0
DAJFKRL6-P5-L12-B5-X
DAJFKRL
多棱型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
6
-0.004/-0.012
1.0
5.5
2.5
1.0
1.0
M4
1.5
DAJFKRL8-P5-L14-B6-X
DAJFKRL
多棱型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
8
-0.005/-0.014
1.0
7.5
3.5
1.2
1.5
M5
1.8
DAJFKRL10-P5-L15-B7-X
DAJFKRL
多棱型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
10
-0.005/-0.014
1.0
7.5
3.5
1.2
2.0
M6
2.2
DAJFKRL12-P5-L15-B7-X
DAJFKRL
多棱型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
12
-0.006/-0.017
1.0
7.5
3.5
1.2
2.0
M6
2.5
DAJFKRL16-P10-L24-B10-X
DAJFKRL
多棱型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
16
-0.006/-0.017
1.0
10.5
5.5
2.0
3.0
M8
4.0
DAJFKRL20-P13-L27-B10-X
DAJFKRL
多棱型
切口型
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
20
-0.007/-0.020
1.5
13.5
8.5
2.0
3.0
M8
5.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表