CEPC,CEPS - 链轮/链条-链条接头-带附件全扣型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
19-链轮-链条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/s/cepc961-3.prj},{NB=CEPC80},{CODE=CEPC},{TYPE=DCDFJ},{MAT=GANG},{APP=80},{ISO=16A},{P=25.400},{TT=3.20},{L=38},{X=25.40},{Y=34.8},{N=19.05},{DD=6.8},{C=15.90},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1863601136960.html},{A=15.750},{AA=3.200},{CC=7.940}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
APP
适用系列
ⁿ/ₐ
ISO
链号
ⁿ/ₐ
P
节距
[mm]
TT
附件板厚
[mm]
L
销轴长度
[mm]
X
附件X
[mm]
Y
附件Y
[mm]
N
附件N
[mm]
DD
孔径
[mm]
C
附件C
[mm]
CEPC40
CEPC
单侧带附件
钢
40
08A
12.700
1.50
21
12.70
17.5
9.50
3.6
7.92
CEPC50
CEPC
单侧带附件
钢
50
10A
15.875
2.00
25
15.88
22.6
12.70
5.2
10.30
CEPC60
CEPC
单侧带附件
钢
60
12A
19.050
2.35
31
19.05
27.0
15.90
5.2
11.90
CEPC80
CEPC
单侧带附件
钢
80
16A
25.400
3.20
38
25.40
34.8
19.05
6.8
15.90
CEPS40
CEPS
双侧带附件
钢
40
08A
12.700
1.50
21
12.70
17.5
9.50
3.6
7.92
CEPS50
CEPS
双侧带附件
钢
50
10A
15.875
2.00
25
15.88
22.6
12.70
5.2
10.30
CEPS60
CEPS
双侧带附件
钢
60
12A
19.050
2.35
31
19.05
27.0
15.90
5.2
11.90
CEPS80
CEPS
双侧带附件
钢
80
16A
25.400
3.20
38
25.40
34.8
19.05
6.8
15.90
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表