CEED,CEEDC,CEEDB - 链条-双节距小滚子输送链条
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
19-链轮-链条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/s/ceed962-2_asmtab.prj},{NB=CEED2040-4},{CODE=CEED},{TYPE=SJJCGZSS},{SER=2040},{P=25.40},{MAT=GANG},{NOS=4},{NXX=[4:2000/2]},{COF=A},{E=7.92},{D1=7.92},{C=8.16},{B1=9.36},{B2=10.56},{D2=3.98},{T1=1.49},{T2=1.49},{H=11.17},{F2=12.06},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1895031645360.html},{PPATH=962-2/ceed962-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SER
系列
ⁿ/ₐ
P
节距
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
COF
接头形式
ⁿ/ₐ
E
内节内高
[mm]
D1
滚子
[mm]
C
销轴
[mm]
B1
销轴
[mm]
B2
销轴
[mm]
D2
销轴
[mm]
T1
链节
[mm]
T2
链节
[mm]
H
链节
[mm]
F2
链节
[mm]
CEED2040-4
CEED
双节距小滚子输送链条
2040
25.40
钢
A(卡扣)
7.92
7.92
8.16
9.36
10.56
3.98
1.49
1.49
11.17
12.06
CEEDB2050-4
CEEDB
双节距小滚子输送链条
2050
31.75
钢
A(卡扣)
9.52
10.16
10.15
11.55
12.32
5.09
2.01
2.01
13.84
15.08
CEEDC2060-4
CEEDC
双节距小滚子输送链条
2060
38.10
钢
A(卡扣)
12.70
11.91
12.63
14.00
15.43
5.96
2.38
2.38
17.75
18.09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表