CFAHBN,CFAHBB,CFAHBS - 齿轮/齿条-直齿轮-压力角20°模数0.8-A形
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
18-齿轮-齿条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/r1/cl-931.prj},{NB=CFAHBN0.8-16-5-A-4},{CODE=CFAHBN},{NT=16},{B=5},{TS=A},{PS=4},{ZJG1=},{Z=0.0},{J=0.0},{ZJG2=},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{ZJG3=},{LFC=0},{LTC=0},{MC=-},{ZJG4=},{KFC=0},{KTC=0},{K=0.0},{ZJG5=},{QFC=0},{QTC=0},{MQFT=-},{ZJG6=},{ZFC=0},{ZTC=0},{U=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SHS
轴孔规格
ⁿ/ₐ
MOD
模数
ⁿ/ₐ
TS
齿形
ⁿ/ₐ
DD
基准圆直径
[mm]
D
齿顶圆直径
[mm]
G
齿根圆直径
[mm]
CFAHBN0.8-16-5-A-4
CFAHBN
S45C
-
圆孔
0.8
A
12.8
14.4
10.8
CFAHBB0.8-16-5-A-4
CFAHBB
S45C
发黑
圆孔
0.8
A
12.8
14.4
10.8
CFAHBS0.8-16-5-A-4
CFAHBS
SUS304
-
圆孔
0.8
A
12.8
14.4
10.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表