CBCR - 同步带-同步齿形带用金属件-下部金属件紧凑型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
15-同步轮-同步带-免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/o/tong-855.prj},{NB=CBCR-S3M060},{BT=S3M},{TNW=060},{A=21},{T=4},{T2=4.0},{T3=1.94},{HH=1.14},{L=15},{M=M3},{DD=3.4},{AB=M3-12},{NH=4},{MX=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
BT
皮带类型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
HH
h
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
NH
安装孔数
[mm]
CBCR-XL025
CBCR
铝合金
本色阳极氧化处理
XL
36
24
6
1.25
25
12
4.5
4
CBCR-L050
CBCR
铝合金
本色阳极氧化处理
L
66
32
8
1.90
50
20
5.5
4
CBCR-H075
CBCR
铝合金
本色阳极氧化处理
H
89
38
10
2.30
70
26
5.5
6
CBCR-S3M060
CBCR
铝合金
本色阳极氧化处理
S3M
21
20
4
1.14
15
11
3.4
4
CBCR-S5M100
CBCR
铝合金
本色阳极氧化处理
S5M
35
26
6
1.81
25
16
4.5
4
CBCR-S8M150
CBCR
铝合金
本色阳极氧化处理
S8M
56
34
8
2.85
40
22
5.5
4
CBCR-T5100
CBCR
铝合金
本色阳极氧化处理
T5
35
26
6
1.20
25
16
4.5
4
CBCR-T10150
CBCR
铝合金
本色阳极氧化处理
T10
70
34
8
2.50
50
22
5.5
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表