CAJS,CAJSLK,CAJSRK,CAJSWK - 联轴器-梅花型联轴器-止动螺丝固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_759_1.prj},{NB=CAJSLK30-BL-10-10},{CODE=CAJSLK},{TYPE=daijiancaokong(d1)},{MAT1=lvhejin},{MAT2=juanzhi},{SUR=yangjiyanghuachuli},{ENCL=zhidongluosi},{D=30},{COLOR=BL},{D1=10.00},{D1Z=10,12,14},{D2=10.00},{L=35},{LL=11},{B=10},{C=1.5},{F=5.5},{M=M4},{MZ=4.0},{JGNJ=1.7},{RXPJ=1},{MAXSPEED=21000},{GXJ=5.8X10^-6},{ZXZF=+1.0/0},{WEI=45},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221016.html},{PPATH=mhxlzq_759_1/mhxlzq_759_1_zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
毂 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
调整环 材质
ⁿ/ₐ
SUR
毂 表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
M
止动螺丝
[mm]
JGNJ
紧固扭矩(N·m)
ⁿ/ₐ
RXNJ
容许扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXPJ
容许偏角
[°]
RXPX
容许偏心
[mm]
NZGD
静态扭转刚度(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
MAXSPEED
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
ZXZF
容许轴向振幅
[mm]
WEI
重量
[g]
CAJS14-BL-4-4
CAJS
标准孔
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
止动螺丝
14
22
7
6
1.0
3.5
M3
0.7
0.7
1
0.15
8
45000
2.1X10^-7
+0.6/0
7.3
CAJS20-BL-5-5
CAJS
标准孔
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
止动螺丝
20
30
10
8
1.0
5.0
M3
0.7
1.8
1
0.20
16
31000
1.0X10^-6
+0.8/0
18
CAJS30-BL-8-8
CAJS
标准孔
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
止动螺丝
30
35
11
10
1.5
5.5
M4
1.7
4
1
0.20
46
21000
5.9X10^-6
+1.0/0
46
CAJS40-BL-10-10
CAJS
标准孔
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
止动螺丝
40
66
25
12
2.0
12.5
M5
4
4.9
1
0.15
380
15000
4.0X10^-5
+1.2/0
150
CAJSLK30-BL-10-10
CAJSLK
带键槽孔(d1)
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
止动螺丝
30
35
11
10
1.5
5.5
M4
1.7
4
1
0.20
46
21000
5.8X10^-6
+1.0/0
45
CAJSLK40-BL-10-10
CAJSLK
带键槽孔(d1)
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
止动螺丝
40
66
25
12
2.0
12.5
M5
4
4.9
1
0.15
380
15000
3.8X10^-5
+1.2/0
150
CAJSRK30-BL-10-10
CAJSRK
带键槽孔(d2)
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
止动螺丝
30
35
11
10
1.5
5.5
M4
1.7
4
1
0.20
46
21000
5.8X10^-6
+1.0/0
45
CAJSRK40-BL-10-10
CAJSRK
带键槽孔(d2)
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
止动螺丝
40
66
25
12
2.0
12.5
M5
4
4.9
1
0.15
380
15000
3.8X10^-5
+1.2/0
150
CAJSWK30-BL-10-10
CAJSWK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
止动螺丝
30
35
11
10
1.5
5.5
M4
1.7
4
1
0.20
46
21000
5.8X10^-6
+1.0/0
45
CAJSWK40-BL-10-10
CAJSWK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
止动螺丝
40
66
25
12
2.0
12.5
M5
4
4.9
1
0.15
380
15000
3.8X10^-5
+1.2/0
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CAPJC,CAPJCK - 联轴器-梅花型联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CPJ, CPJK - 联轴器 爪形螺塞固定型·键槽型
Misumi
29.05.2023
MCL
东方马达株式会社
10.04.2024
GU-3004 - Rigid Couplings - Regular Shaft
Essentra Components
19.04.2016
GU-3004 - Rigid Couplings - Regular Shaft
Reid Supply
22.02.2022
GCJS - 【经济型】爪形联轴器 夹持型
Misumi
28.09.2022
MAE-EL-KPL-RNI-RF - 弹性联轴器RNI, 不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
CAPJK - 联轴器-梅花型联轴器-止动螺丝固定型-带键槽孔
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CAPJ
仕瑞达3D电子目录
08.09.2022
Coupling - Coupling
Bahr Modultechnik
27.02.2023
MCS
东方马达株式会社
10.04.2024
CADW,CADT - 联轴器-膜片式联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CACG,CACGRK,CACGWK - 联轴器-十字形联轴器-高刚性止动螺丝固定型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CASWN,CAAWN,CASHN,CAAHN - 联轴器-膜片式联轴器-高刚性(外径65)-两侧免键型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表