EDJTW,EDJTWS - 轴承 - 关节接头 - 固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/dejt-712-2_asmtab.prj},{NB=EDJTW6C},{CODE=EDJTW},{NO=6C},{ACID=50 · 63},{A=56.0},{LL=20.0},{E=28},{L=40},{M=M 18X1.5},{MR=18},{MD=1.50},{R=16.0},{U=20.0},{DH10=14},{DH10T=14+0.07/0},{B=22.0},{C=44},{BT=+0.5/+0.3},{D9E8=14},{D9E8T=14-0.05/-0.093},{L1=50.6},{DD=13.4},{XL=44.2},{N=3.2},{XM=1.15},{RU=zycx 14},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222640.html},{DPR=15.70},{CD=0.47},{QD=1.0},{CR=1.7},{BC=9.95},{BA=0.50},{TRF=8.20},{BED=2.0},{BCD=6.0},{BO=10.00},{PPATH=edjt-712-2/dejt-712-2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
ACC
附属品
ⁿ/ₐ
ACID
适用气缸内径 [mm]
ⁿ/ₐ
A
[mm]
LL
ℓ
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
U
[mm]
DH10
Dh10
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
BT
公差B
[mm]
D9E8
[mm]
D9E8T
Dd9·De8公差
[mm]
L1
[mm]
DD
d
[mm]
XL
[mm]
N
[mm]
XM
[mm]
RU
使用的挡圈
ⁿ/ₐ
EDJTW3A
EDJTW
3A
S45C
无电解镀镍
S45C
6
19.0
5.0
8
14
M 3X0.5
5.0
5.0
4
4.0
8
+0.4/+0.2
4
4-0.03/-0.06
12.0
3.8
8.2
1.9
0.50
轴用C型 4
EDJTW4A
EDJTW
4A
S45C
无电解镀镍
S45C
10
19.0
5.0
8
14
M 4X0.7
5.0
5.0
4
4.0
8
+0.4/+0.2
4
4-0.03/-0.06
12.0
3.8
8.2
1.9
0.50
轴用C型 4
EDJTW1
EDJTW
1
S45C
无电解镀镍
S45C
12
21.5
6.0
10
16
M 5X0.8
6.3
7.0
5
5.0
10
+0.4/+0.2
5
5-0.03/-0.06
14.6
4.8
10.2
2.2
0.70
轴用C型 5
EDJTW2
EDJTW
2
S45C
无电解镀镍
S45C
16
28.0
11.0
12
21
M 6X1
8.1
10.0
5
6.5
12
+0.2/+0
5
5-0.03/-0.06
16.6
4.8
10.2
2.2
0.70
轴用C型 5
EDJTW3
EDJTW
3
S45C
无电解镀镍
S45C
20
34.0
8.5
16
21
M 8X1.25
10.3
11.5
8
8.0
16
+0.4/+0.2
8
8-0.04/-0.076
21.0
7.6
16.2
2.4
0.90
轴用C型 8
EDJTW4
EDJTW
4
S45C
无电解镀镍
S45C
25
41.0
10.5
20
30
M 10X1.25
12.8
14.0
10
10.0
20
+0.4/+0.2
10
10-0.04/-0.076
25.6
9.6
20.2
2.7
1.15
轴用C型 10
EDJTW5C
EDJTW
5C
S45C
无电解镀镍
S45C
32 · 40
42.0
16.0
22
30
M 14X1.5
12.0
14.0
10
18.0
39
+0.5/+0.3
10
10-0.04/-0.076
41.6
9.6
36.2
2.7
1.15
轴用C型 10
EDJTW6C
EDJTW
6C
S45C
无电解镀镍
S45C
50 · 63
56.0
20.0
28
40
M 18X1.5
16.0
20.0
14
22.0
44
+0.5/+0.3
14
14-0.05/-0.093
50.6
13.4
44.2
3.2
1.15
轴用C型 14
EDJTWS3A
EDJTWS
3A
SUS304
-
SUS304
6
19.0
5.0
8
14
M 3X0.5
5.0
5.0
4
4.0
8
+0.4/+0.2
4
4-0.03/-0.06
12.0
3.8
8.2
1.9
0.50
轴用C型 4
EDJTWS4A
EDJTWS
4A
SUS304
-
SUS304
10
19.0
5.0
8
14
M 4X0.7
5.0
5.0
4
4.0
8
+0.4/+0.2
4
4-0.03/-0.06
12.0
3.8
8.2
1.9
0.50
轴用C型 4
EDJTWS1
EDJTWS
1
SUS304
-
SUS304
12
21.5
6.0
10
16
M 5X0.8
6.3
7.0
5
5.0
10
+0.4/+0.2
5
5-0.03/-0.06
14.6
4.8
10.2
2.2
0.70
轴用C型 5
EDJTWS2
EDJTWS
2
SUS304
-
SUS304
16
28.0
11.0
12
21
M 6X1
8.1
10.0
5
6.5
12
+0.2/+0
5
5-0.03/-0.06
16.6
4.8
10.2
2.2
0.70
轴用C型 5
EDJTWS3
EDJTWS
3
SUS304
-
SUS304
20
34.0
8.5
16
21
M 8X1.25
10.3
11.5
8
8.0
16
+0.4/+0.2
8
8-0.04/-0.076
21.0
7.6
16.2
2.4
0.90
轴用C型 8
EDJTWS4
EDJTWS
4
SUS304
-
SUS304
25
41.0
10.5
20
30
M 10X1.25
12.8
14.0
10
10.0
20
+0.4/+0.2
10
10-0.04/-0.076
25.6
9.6
20.2
2.7
1.15
轴用C型 10
EDJTWS5C
EDJTWS
5C
SUS304
-
SUS304
32 · 40
42.0
16.0
22
30
M 14X1.5
12.0
14.0
10
18.0
39
+0.5/+0.3
10
10-0.04/-0.076
41.6
9.6
36.2
2.7
1.15
轴用C型 10
EDJTWS6C
EDJTWS
6C
SUS304
-
SUS304
50 · 63
56.0
20.0
28
40
M 18X1.5
16.0
20.0
14
22.0
44
+0.5/+0.3
14
14-0.05/-0.093
50.6
13.4
44.2
3.2
1.15
轴用C型 14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表